JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 311 Verstellbare Klemmhebel Zink-Druckguss, Schraube Edelstahl, für Stellringe

Produktbild

GN 311 Verstellbare Klemmhebel, Zink-Druckguss, Schraube Edelstahl, für Stellringe

Produktbeschreibung

Hinweis

Verstellbare Klemmhebel GN 311 ersetzen bei Stellringen der Normfamilien GN 706... und GN 707... die Innensechskantschrauben DIN 912. Dadurch lassen sich die Stellringe ohne Werkzeug schnell und einfach verstellen.

In den Maßtabellen der Stellringe ist der passende Klemmhebel für die jeweilige Stellringgröße d1 angegeben.

Geschlitzte Stellringe GN 706.2 inklusive Klemmhebel sind unter GN 706.4 erhältlich.

Ausführung

Griffkörper
Zink-Druckguss
kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW


Schraubeneinsatz
Edelstahl 1.4305


Halteschraube
Edelstahl 1.4301


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 311 Verstellbare Klemmhebel, Zink-Druckguss, Schraube Edelstahl, für Stellringe Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d0
= Stellring Ø d1
l1d1h2d2d3l2h1h3
303230M 4127,213123230
36-30M 5138,7131233,531
42-30M 5158,713143533
48-45M 5168,7131636,534
55-45M 61810131638,536
60-45M 61910131639,537
65-45M 62010131840,538

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
l1
d1
h2
Farbe
SW

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
8,10
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,54 €
brutto 9,64 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,028 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.