JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 291.1 Vierkant-Lineareinheiten mit Rechts- oder Linksgewinde

Produktbild

GN 291.1 Vierkant-Lineareinheiten, Stahl, Edelstahl Werkstoff: SCR - Stahl, verchromt
Werkstoff: SCR - Stahl, verchromt
GN 291.1 Vierkant-Lineareinheiten, Stahl, Edelstahl Werkstoff: SCR - Stahl, verchromt GN 291.1 Vierkant-Lineareinheiten, Stahl, Edelstahl Werkstoff: NI - Edelstahl
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Vierkant-Lineareinheiten GN 291.1 werden eingesetzt, wenn an den Verfahrschlitten hohe Torsionskräfte auftreten.

Neben den in der Tabelle angegebenen Standard-Hublängen der Lineareinheiten kann innerhalb der maximalen Hublänge jeder Hub realisiert werden.

Mittels Verfahrschlitten lässt sich die lineare Bewegung der Leitmutter über einen Mitnehmer nach außen übertragen. Die Mitnehmer liegen den jeweiligen Verfahrschlitten bei. Außerdem stehen innerhalb des Rohr-Klemmverbinder-Programmes die verschiedensten Bauteile zur Verfügung, um die Lineareinheiten zu befestigen.

Um die Verstellung bzw. Positionierung der Verfahrschlitten zu messen, kann das Vierkantrohr mit einer Längsskala versehen werden.

Ausführung

Vierkantrohr
Stahl, verchromtSCR
Edelstahl*NI
nichtrostend, 1.4301


Trapezgewindespindel

  • Stahl bzw. Edelstahl 1.4305
  • kugelgelagert

Leitmutter
Rotguss


Endstopfen
Kunststoff


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 291.1 Vierkant-Lineareinheiten, Stahl, Edelstahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

R1Rechtsgewinde, Wellenzapfen einseitig
R2*Rechtsgewinde, Wellenzapfen beidseitig
L1Linksgewinde, Wellenzapfen einseitig
L2*Linksgewinde, Wellenzapfen beidseitig
Spalten ein-/ausblenden
sl1
Hub
(Standardlängen)

max.
Hub

Gewinde-
spindel
d1d2l2
Gesamt-
länge
l3l4m1m2für
Passfeder
DIN 6885
30100150200300-1250TR14x48M 4l1+210105162338A2x2x12
40701702202703201570TR20x412M 5l1+240120174254A4x4x12
50651152152653151565TR20x412M 6l1+245122,5184254A4x4x12
* i. d. R. nicht auf Lager

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Außendurchmesser s
Länge l1
Form




Werkstoff


Längsskalen GN 299

MD299_NG-21265-0
299
Spalten ein-/ausblenden
d
Ø Lineareinheit
l1
Hub
(Standardlängen)
l2l3z
Skalenlänge
bzw. höchste Ziffer
186582,5147,590
1816582,5247,5190
1826582,5347,5290
30100122,5222,5120
30150122,5272,5120
30200122,5322,5220
30300122,5422,5320
4070142,5217,590
40170142,5317,5190
40220142,5367,5240
40270142,5417,5290
40320142,5467,5340
5065147,5217,590
50115147,5267,5190
50215147,5367,5240
50265147,5417,5290
50315147,5467,5340
60220182,5402,5240
60720182,5902,5740

Ausführung

Skala eingraviert in Laserpräzision

Hinweis
Die Längsskalen GN 299 der Form A und B werden in der Regel in Verbindung mit den Lineareinheiten GN 291 und Vierkant-Lineareinheiten GN 291.1, die der Formen C und D bei den Lineareinheiten GN 292 und Lineareinheiten GN 293 verwendet.

Längsskalen können nur zusammen mit den Lineareinheiten bestellt werden.

299bestellbeispiel

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
250,06
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 47,51 €
brutto 297,57 €
Bitte Lieferzeit anfragen
Gewicht: 0,825 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.