JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 279 Laschen-Klemmverbinder Aluminium, zweiteilig

Produktbild

GN 279 Laschen-Klemmverbinder, Aluminium, zweiteilig d<sub>1</sub> / s<sub>1</sub>: B - Bohrung
Oberfläche: BL - blank, matt gestrahlt
d1 / s1: B - Bohrung
Oberfläche: BL - blank, matt gestrahlt
GN 279 Laschen-Klemmverbinder, Aluminium, zweiteilig d<sub>1</sub> / s<sub>1</sub>: B - Bohrung
Oberfläche: BL - blank, matt gestrahlt GN 279 Laschen-Klemmverbinder, Aluminium, zweiteilig d<sub>1</sub> / s<sub>1</sub>: B - Bohrung
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt GN 279 Laschen-Klemmverbinder, Aluminium, zweiteilig d<sub>1</sub> / s<sub>1</sub>: V - Vierkant
Oberfläche: BL - blank, matt gestrahlt GN 279 Laschen-Klemmverbinder, Aluminium, zweiteilig d<sub>1</sub> / s<sub>1</sub>: V - Vierkant
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

Produktbeschreibung

Hinweis

Die Klemmbohrung der Laschen-Klemmverbinder GN 279 ist unbearbeitet und für Konstruktionsrohre GN 990 bzw. DIN 2391, DIN 2395 und DIN 2462 ausgelegt.

Die Vierkant-Ausführungen sind auch zur Verwendung an Profilsystemen geeignet.

An den Schraubstellen z verkleinern die Zylinderschrauben den Querschnitt zum Klemmen. Wenn werkzeuglos geklemmt werden soll, können die Zylinderschrauben, durch die in der Tabelle als Zubehör angegebenen verstellbaren Klemmhebel GN 911 ersetzt werden.

Zwei Laschen-Klemmverbinder GN 279 können zu Gelenk-Klemmverbindern GN 289 kombiniert werden.

Laschen-Klemmverbinder GN 279 können auch mit Klemmverbindern GN 272, GN 274 und GN 276 zu Gelenk-Klemmverbindern kombiniert werden.

Ausführung

Aluminium

  • kunststoffbeschichtet
    schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW
  • blank, matt gestrahltBLBL

Zylinderschrauben DIN 912
Edelstahl nichtrostend, 1.4301


Sechskantmuttern DIN 985
Edelstahl nichtrostend, 1.4301
selbstsichernd durch Polyamidring


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 279 Laschen-Klemmverbinder, Aluminium, zweiteilig Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

OZohne Zentrieransatz (glatt)

Kennziffer

2mit 2 Edelstahl-Zylinderschrauben DIN 912
Spalten ein-/ausblenden
d1
Bohrung

Vierkant
b
Laschen-
breite
d2k
Klemm-
länge
l1l2ms2tz
Schraub-
stellen
Zubehör
empf. Klemmhebel
GN 911 für
 z
l3
B 40V 406510,576166,570851735M10-6078 | 92
B 42-6510,576166,570851735M10-6078 | 92
B 45V 456510,576166,570851735M10-6078 | 92
B 48-6510,576166,570851735M10-6078 | 92
B 50V 506510,576166,570851735M10-6078 | 92

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Bohrung d1
Vierkant s1
Form

Kennziffer

Oberfläche
BL
SW

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
30,74
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 5,84 €
brutto 36,58 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 1,81 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,840 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.