JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 264 Teilringe Skalensatz-Zubehör

Produktbild

GN 264 Teilringe, mattverchromt, Stahl Form: MCRS - mattverchromt, Skala 0...90, 100 Teilstriche, entspr. Skalier-Schema d<sub>1</sub>/100 A RA 0-10 20...90/10
Form: MCRS - mattverchromt, Skala 0...90, 100 Teilstriche, entspr. Skalier-Schema d1/100 A RA 0-10 20...90/10
GN 264 Teilringe, mattverchromt, Stahl Form: MCRS - mattverchromt, Skala 0...90, 100 Teilstriche, entspr. Skalier-Schema d<sub>1</sub>/100 A RA 0-10 20...90/10 GN 264 Teilringe, mattverchromt, Stahl Form: MCR - mattverchromt

Produktbeschreibung

Hinweis

Neben der Standard-Skala (Kennzeichnung MCRS) können Teilringe GN 264 mit jeder beliebigen Skalierung geliefert werden. Es empfiehlt sich, hierfür die mattverchromte Ausführung (MCR) zu verwenden, weil damit ein guter Farbkontrast erzielt wird.

Bezüglich Strichbild, Zahlenablauf, Zahlenstellung und Zahlenfolge einer Skalierung ist das übersichtlich dargestellte Bestellschema Skalierungen zu verwenden.

Preise für andere Skalierungen auf Anfrage!

Ausführung

Stahl

  • Skalieransatz d1 feingedreht
  • matt verchromt, ohne Skala MCR
  • matt verchromt, mit Standard-Skala MCRS
    MCR bzw. MCRS an Bestellbezeichnung anhängen

Skala eingraviert
in Laserpräzision
schwarz abgesetzt


RoHS

Auf Anfrage

spezielle Skalierungen (siehe auch Bestellschema)

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 264 Teilringe, mattverchromt, Stahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Kennzeichen

MCRmattverchromt
MCRSmattverchromt, Skala 0...90, 100 Teilstriche, entspr. Skalier-Schema d1/100 A RA 0-10 20...90/10
Spalten ein-/ausblenden
d1d2d3 H7d4l1l2Skalensatz besteht aus 1 Teilring GN 264,
2 Bundbuchsen

3 Blattfedern
302724331623,7GN 268-24-K...GN 374-0,3-10
403632431623,7GN 268-32-K...GN 374-0,4-10
605550631625,7GN 268-50-K...GN 374-0,6-10
807568831625,7GN 268-68-K...GN 374-0,8-10

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Außendurchmesser d1
Form


Skalierungen - „Bestell-Schema“

MD164_SB-15361-1

Hinweis

Zahlengröße und Strichlängen richten sich nach der Anzahl der Teilstriche und der Ziffern bzw. nach dem Skalen-Ø.
Die Skalen werden eingraviert in Laserpräzision.

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
19,42
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 3,69 €
brutto 23,11 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,049 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.