JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 252 Verschlussschrauben

Produktbild

GN 252 Verschlussschrauben, Stahl Form: A - ohne Gewindebeschichtung
Form: A - ohne Gewindebeschichtung
GN 252 Verschlussschrauben, Stahl Form: A - ohne Gewindebeschichtung GN 252 Verschlussschrauben, Stahl Form: PRB - mit Gewindebeschichtung (Polyamid-Rundumbeschichtung)

Produktbeschreibung

Hinweis

Bei der Gewindesicherung PRB (Polyamid-Rundumbeschichtung) handelt es sich um eine klemmende Sicherung. Dadurch wird dem selbständigen Lockern und Lösen der Verschlussschraube entgegengewirkt.

Ausführung

Stahl

  • Festigkeitsklasse 5.8
  • brüniert

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 252 Verschlussschrauben, Stahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Aohne Gewindebeschichtung
PRBmit Gewindebeschichtung (Polyamid-Rundumbeschichtung)
Spalten ein-/ausblenden
dhsw
M 12 x 1,5106
M 16 x 1,5108
M 20 x 1,51210
M 24 x 1,51214
M 27 x 1,51214
M 30 x 1,51217
M 33 x 1,51217

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Gewinde d
Form


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
1,15
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,22 €
brutto 1,37 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,006 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.