JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 250 Raststücke für federnde Druckstücke

Produktbild

GN 250 Raststücke für federnde Druckstücke

Produktbeschreibung

Hinweis

Raststücke GN 250 werden in Verbindung mit federnden Druckstücken zur Arretierung bzw. Positionierung von Schiebern, Klappen und dergleichen eingesetzt.

Ausführung

Stahl

  • einsatzgehärtet
  • blank

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 250 Raststücke für federnde Druckstücke Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
h±0,1für GN 614
Größe

d

w

min.
für GN 615 / GN 615.2 / GN 615.3
Größe

d

w

min.
8,53,4651,60,9M 84,51,50,8
10,54,586,51,91M 10621

Artikelauswahl und -konfiguration

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
2,65
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,50 €
brutto 3,15 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,010 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.