JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 246 Stellfüße Fuß Kunststoff

Produktbild

GN 246 Stellfüße ohne Befestigungsbohrungen Form: B - mit Mutter, ohne Gummiauflage
ELESA original design code

LV.A-125-APS
Form: B - mit Mutter, ohne Gummiauflage
GN 246 Stellfüße ohne Befestigungsbohrungen Form: B - mit Mutter, ohne Gummiauflage GN 246 Stellfüße ohne Befestigungsbohrungen Form: A - ohne Mutter, ohne Gummiauflage GN 246 Stellfüße ohne Befestigungsbohrungen Form: AG - ohne Mutter, mit Gummiauflage GN 246 Stellfüße ohne Befestigungsbohrungen Form: BG - mit Mutter, mit Gummiauflage

Produktbeschreibung

Hinweis

Stellfüße GN 246 zeichnen sich durch eine hohe statische Belastbarkeit aus. Die kostengünstige Verbindung Verstellspindel / Fuß lässt allerdings nur eine Auslenkung von ± 2° zu.

Die in der Tabelle angegebenen Werte der statischen Belastbarkeit sind Richtwerte, bei deren Überschreitung es zur bleibenden Verformung bzw. zum Bruch des Kunststofffußes kommen kann.

Die Werte wurden durch eine Versuchsreihe ermittelt, bei der eine begrenzte Anzahl von Gelenkfüßen eine begrenzte Zeit durch eine senkrecht zum Fuß wirkende, statische Kraft beaufschlagt wurde.

Ausführung

Fuß
Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA)

  • glasfaserverstärkt
  • schwarz, matt
  • temperaturbeständig bis 100 °C

Verstellspindel
Stahl verzinkt, blau passiviert

  • Festigkeitsklasse 5.8

Sechskantmutter DIN 934
Stahl verzinkt, blau passiviert


Gummiauflage (NBR)

  • Härte 90 Shore A
  • schwarz
  • verstärkt durch verzinkte
    Stahlscheibe

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 246 Stellfüße ohne Befestigungsbohrungen Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Aohne Mutter, ohne Gummiauflage
Bmit Mutter, ohne Gummiauflage
AGohne Mutter, mit Gummiauflage
BGmit Mutter, mit Gummiauflage
Spalten ein-/ausblenden
d1d2l1l2l3swStatische
Belastbarkeit in kN
(Hinweis beachten)
125M 209515555452440
125M 249515555452440
125M 30155-55453040

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Fußdurchmesser d1
Gewinde d2
Gewindelänge l1
Form




Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
17,21
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 3,27 €
brutto 20,48 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,520 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.