JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 244 Stellfüße Verstellspindel mit Kugelauflage

Produktbild

GN 244 Stellfüße ohne Befestigungsbohrungen Form: BG - mit Mutter, mit Gummiauflage
ELESA original design code

LV.A-125-ACV
Form: BG - mit Mutter, mit Gummiauflage
GN 244 Stellfüße ohne Befestigungsbohrungen Form: BG - mit Mutter, mit Gummiauflage GN 244 Stellfüße ohne Befestigungsbohrungen Form: A - ohne Mutter, ohne Gummiauflage GN 244 Stellfüße ohne Befestigungsbohrungen Form: AG - ohne Mutter, mit Gummiauflage GN 244 Stellfüße ohne Befestigungsbohrungen Form: B - mit Mutter, ohne Gummiauflage

Produktbeschreibung

Hinweis

Stellfüße GN 244 zeichnen sich durch eine hohe statische Belastbarkeit aus.

Die in der Tabelle angegebenen Werte der statischen Belastbarkeit sind Richtwerte, bei deren Überschreitung es zur bleibenden Verformung bzw. zum Bruch des Kunststofffußes kommen kann.

Die Werte wurden durch eine Versuchsreihe ermittelt, bei der eine begrenzte Anzahl von Gelenkfüßen eine begrenzte Zeit durch eine senkrecht zum Fuß wirkende, statische Kraft beaufschlagt wurde.

Ausführung

Fuß
Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA)

  • glasfaserverstärkt
  • schwarz, matt
  • temperaturbeständig bis 100 °C

Verstellspindel
Stahl verzinkt, blau passiviert

  • Festigkeitsklasse 5.8

Sechskantmutter DIN 934
Stahl verzinkt, blau passiviert


Gummiauflage (NBR)

  • Härte 90 Shore A
  • schwarz
  • verstärkt durch verzinkte Stahlscheibe

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 244 Stellfüße ohne Befestigungsbohrungen Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Aohne Mutter, ohne Gummiauflage
Bmit Mutter, ohne Gummiauflage
AGohne Mutter, mit Gummiauflage
BGmit Mutter, mit Gummiauflage
Spalten ein-/ausblenden
d1d2l1l2l3swStatische Belast-
barkeit in kN
(siehe Hinweis)
125M 2013618664452440
125M 2413618664452440
125M 3013618664453040

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Fußdurchmesser d1
Gewinde d2
Gewindelänge l1
Form




Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
33,79
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 6,42 €
brutto 40,21 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,894 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.