JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 241 Muffen-Klemmverbinder Aluminium, zweiteilig

Produktbild

GN 241 Muffen-Klemmverbinder, Aluminium d<sub>1</sub> / s: V - Vierkant
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
d1 / s: V - Vierkant
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
GN 241 Muffen-Klemmverbinder, Aluminium d<sub>1</sub> / s: V - Vierkant
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt GN 241 Muffen-Klemmverbinder, Aluminium d<sub>1</sub> / s: B - Bohrung
Oberfläche: BL - blank, matt gestrahlt GN 241 Muffen-Klemmverbinder, Aluminium d<sub>1</sub> / s: B - Bohrung
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt GN 241 Muffen-Klemmverbinder, Aluminium d<sub>1</sub> / s: V - Vierkant
Oberfläche: BL - blank, matt gestrahlt

Produktbeschreibung

Hinweis

Die Klemmbohrungen der Muffen-Klemmverbinder GN 241 sind unbearbeitet und für Konstruktionsrohre GN 990 bzw. DIN 2391, DIN 2395 und DIN 2462 ausgelegt.

An den Schraubstellen z verkleinern die Zylinderschrauben den Bohrungsquerschnitt zum Klemmen.

Wenn werkzeuglos geklemmt werden soll, können die Zylinderschrauben, durch die in der Tabelle als Zubehör angegebenen verstellbaren Klemmhebel GN 911 ersetzt werden.

Ausführung

Klemmverbinder
Aluminium
kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW
blank, matt gestrahltBLBL


Zylinderschrauben ISO 4672
Edelstahl A2


Sechskantmuttern DIN 985
Edelstahl A2
selbstsichernd durch Polyamidring


RoHS

Zubehör

Konstruktionsrohre GN 990
Verstellbare Klemmhebel GN 911

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 241 Muffen-Klemmverbinder, Aluminium Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Kennziffer

2mit 2 Edelstahl-Zylinderschrauben ISO 4762
Spalten ein-/ausblenden
d
Bohrung
s
Vierkant
k
Klemm-
länge
l1l2l3z
Schraub-
stellen
Zubehör
empf. Klemmhebel
GN 911 für
 z
l4
B 20V 2050684648M8-3563 | 78
B 25V 2550684648M8-3563 | 78
B 30V 3050684648M8-3563 | 78
B 30V 3060795958M8-5063 | 78
B 32-60795958M8-5063 | 78
B 35V 3560795958M8-5063 | 78
B 40V 4060795958M8-5063 | 78
B 40V 4076987073M10-6078 | 92
B 42-76987073M10-6078 | 92
B 45V 4576987073M10-6078 | 92
B 48-76987073M10-6078 | 92
B 50V 5076987073M10-6078 | 92
B 60V 6090108,58483M10-75-

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Vierkant s
Bohrung d
Klemmlänge k
Kennziffer

Oberfläche
BL
SW

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
13,76
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,61 €
brutto 16,37 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,49 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,210 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
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
GN 241-B20-50-2-SWGN 241-B20-50-2-BLGN 241-V20-50-2-SWGN 241-V20-50-2-BLGN 241-B25-50-2-SWGN 241-B25-50-2-BLGN 241-V25-50-2-SWGN 241-V25-50-2-BLGN 241-B30-50-2-SWGN 241-B30-50-2-BLGN 241-V30-50-2-SWGN 241-V30-50-2-BLGN 241-B30-60-2-SWGN 241-B30-60-2-BLGN 241-V30-60-2-SWGN 241-V30-60-2-BLGN 241-B32-60-2-SWGN 241-B32-60-2-BLGN 241-B35-60-2-SWGN 241-B35-60-2-BLGN 241-V35-60-2-SWGN 241-V35-60-2-BLGN 241-B40-60-2-SWGN 241-B40-60-2-BLGN 241-V40-60-2-SWGN 241-V40-60-2-BLGN 241-B40-76-2-SWGN 241-B40-76-2-BLGN 241-V40-76-2-SWGN 241-V40-76-2-BLGN 241-B42-76-2-SWGN 241-B42-76-2-BLGN 241-B45-76-2-SWGN 241-B45-76-2-BLGN 241-V45-76-2-SWGN 241-V45-76-2-BLGN 241-B48-76-2-SWGN 241-B48-76-2-BLGN 241-B50-76-2-SWGN 241-B50-76-2-BLGN 241-V50-76-2-SWGN 241-V50-76-2-BLGN 241-B60-90-2-SWGN 241-B60-90-2-BLGN 241-V60-90-2-SWGN 241-V60-90-2-BL