JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 237.1 Scharniere Kunststoff, weiß

Produktbild

GN 237.1 Scharniere, Kunststoff, weiß
ELESA original design
code: CFM.

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 237.1 Scharniere, Kunststoff, weiß Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

A2x2 Bohrungen für Senkschrauben
Spalten ein-/ausblenden
l1l2d2d3h1h2h3h4l3m1 ±0,2m2 ±0,2
30304,52,573,54810,51818
40405,54955,511142525
50506,5611,566,513183030
60608,581588,517213636

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen





Breite l1
Länge l2
Form

Farbe
WS

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
2,97
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,56 €
brutto 3,53 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 425441
Beschreibung: CFM.30 SH-4-CLEAN
Gewicht: 0,006 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.