JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 226.1 Deckschilder für Griffscheiben GN 226

Produktbild

GN 226.1 Deckschilder für Griffscheiben GN 226 Form: A - mit schwarzer Markierung
Form: A - mit schwarzer Markierung
GN 226.1 Deckschilder für Griffscheiben GN 226 Form: A - mit schwarzer Markierung GN 226.1 Deckschilder für Griffscheiben GN 226 Form: B - neutral

Produktbeschreibung

Hinweis

Deckschilder GN 226.1 geben den Griffscheiben GN 226 nicht nur ein ansprechendes Aussehen, sondern erweitern auch deren Anwendungsbereich.

Neben der serienmäßig angebotenen Markierung können auf die neutralen Schilder Symbole und dergleichen aufgedruckt werden.

Deckschilder und Griffscheiben werden getrennt, also unmontiert geliefert.

Ausführung

Aluminium

  • naturfarben eloxiert
  • Markierung schwarz
  • selbstklebend

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 226.1 Deckschilder für Griffscheiben GN 226 Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Amit schwarzer Markierung
Bneutral
Spalten ein-/ausblenden
d1d2
Griffscheibe
bLänge ls
39504100,4
52635120,4
67806150,4

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Durchmesser d1
Form


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
1,09
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,21 €
brutto 1,30 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,002 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.