JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 226 Griffscheiben Kunststoff

Produktbild

GN 226 Griffscheiben, Kunststoff

Produktbeschreibung

Hinweis

Griffscheiben GN 226 sind Bedienungselemente, die sowohl für Verstell- als auch Spannvorgänge eingesetzt werden können.

Ausführung

KunststoffKT
Thermoplast (Polyamid PA)

  • schlagfest
  • schwarz, matt

Nabenbuchse
Stahl, brüniert


RoHS

Auf Anfrage

ohne Nabenbohrung

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 226 Griffscheiben, Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2
Gewinde
d3 H7
Bohrung
d4h1h2h3
50M 8M 10B 8B 1018252015
63M 10M 12B 10B 1220302418
80M 16-B 12B 1625362922

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Werkstoff

Handraddurchmesser d1
Gewinde d2
Bohrung d3

GN 110 Querbohrungen (optional bestellbar)

GN 110 Zeichnung
Spalten ein-/ausblenden
d1 H7
H11
d1 H7
H11
d2 H11d3Länge l
Standardausführung
Länge l
Handräder DIN 950 / GN 949
bis Ø 250
672,5M 34,5-
893M 55,54,5
10113M 55,54,5
12134M 66,55,5
14154M 66,55,5
16175M 687
18195M 687
20215M 687
22236M 6109
24256M 6109
26276M 6109

Die Verbindung zwischen Bedienelement und Welle erfolgt vielfach durch Querstift oder Druckschraube.
Die damit verbundenen Montagekosten sind für den Anwender recht hoch, da in der Standardausführung Bedienelemente in der Regel keine Querbohrung haben.
Bei Ausführung der Querbohrungen nach GN 110 können diese nicht nur preisgünstig gefertigt und geliefert werden, sondern es entfallen auch aufwändige Konstruktionszeichnungen. Allerdings lässt die Form (Geometrie) einiger Bedienelemente die Anwendung dieser Norm nicht zu.
Die Stiftbohrung d2 H11 ist für die Verwendung von Spiralspannstiften vorgesehen.

Die Querbohrung GN 110 ist als separate Position im Warenkorbschritt 1 unter Anmerkung zu bestellen.
Bestellbeispiel: Handrad DIN 950-GG-160-B14-A mit Querbohrung GN 110-QE

Cross holes GN 110

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
3,38
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,64 €
brutto 4,02 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,049 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.