JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 195 Winkel-Klemmverbinder Aluminium, mehrteilig

Produktbild

GN 195 Winkel-Klemmverbinder, Aluminium d<sub>1</sub> / s: B - Bohrung
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
d1 / s: B - Bohrung
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
GN 195 Winkel-Klemmverbinder, Aluminium d<sub>1</sub> / s: B - Bohrung
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt GN 195 Winkel-Klemmverbinder, Aluminium d<sub>1</sub> / s: B - Bohrung
Oberfläche: BL - blank, matt gestrahlt GN 195 Winkel-Klemmverbinder, Aluminium d<sub>1</sub> / s: V - Vierkant
Oberfläche: BL - blank, matt gestrahlt GN 195 Winkel-Klemmverbinder, Aluminium d<sub>1</sub> / s: V - Vierkant
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

Produktbeschreibung

Hinweis

Die Klemmbohrungen der Winkel-Klemmverbinder GN 195 sind unbearbeitet und für Konstruktionsrohre GN 990 bzw. DIN 2391, DIN 2395 und DIN 2462 ausgelegt.

Die Vierkant-Ausführungen sind auch zur Verwendung an Profilsystemen geeignet.

An den Schraubstellen z verkleinern die Zylinderschrauben den Bohrungsquerschnitt zum Klemmen.

Wenn werkzeuglos geklemmt werden soll, können die Zylinderschrauben, durch die in der Tabelle als Zubehör angegebenen verstellbaren Klemmhebel GN 911 ersetzt werden.

Ausführung

Aluminium

  • kunststoffbeschichtet
    schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW
  • blank, matt gestrahltBLBL

Zylinderschrauben DIN 912
Edelstahl, nichtrostend 1.4301


Sechskantmuttern DIN 985
Edelstahl, nichtrostend 1.4301
selbstsichernd durch Polyamidring


RoHS

Zubehör

Verstellbare Klemmhebel GN 911

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 195 Winkel-Klemmverbinder, Aluminium Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Kennziffer

2mit 6 Edelstahl-Zylinderschrauben DIN 912
Spalten ein-/ausblenden
d
Bohrung
s
Vierkant
k
Klemm-
länge
l1l2l3mz
Schraub-
stellen
Zubehör
empf. Klemmhebel
GN 911 für z

l4
B 20V 2050172684686M8-3563 | 78
B 25V 2550172684686M8-3563 | 78
B 30V 3050172684686M8-3563 | 78
B 30V 30602037959101,5M8-5063 | 78
B 32-602037959101,5M8-5063 | 78
B 35V 35602037959101,5M8-5063 | 78
B 40V 40602037959101,5M8-5063 | 78
B 40V 40762549870127M10-6078 | 92
B 42-762549870127M10-6078 | 92
B 45V 45762549870127M10-6078 | 92
B 48-762549870127M10-6078 | 92
B 50V 50762549870127M10-6078 | 92

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Vierkant s
Bohrung d
Klemmlänge k
Kennziffer

Oberfläche
BL
SW

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
36,04
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 6,85 €
brutto 42,89 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 2,43 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,600 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.