JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

DIN 1804 Nutmuttern Edelstahl

Produktbild

DIN 1804 Nutmuttern, Edelstahl
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Bei Edelstahl-Nutmuttern DIN 1804 ist die abgesetzte Planfläche d3 als Anlagefläche vorzusehen.

Ab Größe M45x1,5 sind die Nutmuttern mit 6 Nuten versehen.

Das amtliche Normblatt sieht noch weitere Größen bis (M200x3) vor.

Ausführung

Edelstahl

  • nichtrostend, 1.4305
  • ungehärtet
  • ungeschliffen

RoHS

Zubehör

Hakenschlüssel DIN 1810 (Artikelnummer siehe Tabelle)

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
DIN 1804 Nutmuttern, Edelstahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

WNIEdelstahl, ungehärtet, ungeschliffen
Spalten ein-/ausblenden
d1d2 h11d3bh14Haken-
schlüssel
M 16 x 1,5322757DIN 1810-A30-32
M 20 x 1,5363068DIN 1810-A34-36
M 24 x 1,5423669DIN 1810-A40-42
M 28 x 1,55043710DIN 1810-A45-50
M 30 x 1,55043710DIN 1810-A45-50
M 35 x 1,55548711DIN 1810-A52-55
M 40 x 1,56254812DIN 1810-A58-62
M 45 x 1,56860812DIN 1810-A68-75
M 50 x 1,57567813DIN 1810-A68-75
M 55 x 1,580701013DIN 1810-A80-90
M 60 x 1,590801013DIN 1810-A80-90

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Gewinde d1
Form

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
12,11
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,30 €
brutto 14,41 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,030 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.