JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

DIN 1804 Nutmuttern Stahl

Produktbild

DIN 1804 Nutmuttern, Stahl Form: H - Stahl, gehärtet
Form: H - Stahl, gehärtet
DIN 1804 Nutmuttern, Stahl Form: H - Stahl, gehärtet DIN 1804 Nutmuttern, Stahl Form: W - Stahl, ungehärtet

Produktbeschreibung

Hinweis

Bei Nutmuttern DIN 1804 ist die abgesetzte Planfläche d3 als Anlagefläche vorzusehen.

Ab Größe M45x1,5 sind die Nutmuttern mit 6 Nuten versehen.

Das amtliche Normblatt sieht noch weitere Größen bis (M200x3) vor.

Ausführung

Form W
Stahl

  • Festigkeitsklasse 5
  • ungehärtet
  • brüniert

Form H
Stahl

  • Festigkeitsklasse 5
  • gehärtet HRC 60 ± 2
    (Gewinde nicht gehärtet)
  • Planflächen geschliffen oder feingedreht

RoHS

Zubehör

Hakenschlüssel DIN 1810 (Artikelnummer siehe Tabelle)

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
DIN 1804 Nutmuttern, Stahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

WStahl, ungehärtet
HStahl, gehärtet
Spalten ein-/ausblenden
d1d2 h11d3bh14Hakenschlüssel
M 8 x 1201645DIN 1810-A16-20
M 10 x 1252056DIN 1810-A25-28
M 12 x 1,5282356DIN 1810-A25-28
M 14 x 1,5302557DIN 1810-A30-32
M 16 x 1,5322757DIN 1810-A30-32
M 18 x 1,5342868DIN 1810-A34-36
M 20 x 1,5363068DIN 1810-A34-36
M 22 x 1,5403469DIN 1810-A40-42
M 24 x 1,5423669DIN 1810-A40-42
M 26 x 1,54538710DIN 1810-A45-50
M 28 x 1,55043710DIN 1810-A45-50
M 30 x 1,55043710DIN 1810-A45-50
M 32 x 1,55245711DIN 1810-A52-55
M 35 x 1,55548711DIN 1810-A52-55
M 38 x 1,55850811DIN 1810-A58-62
M 40 x 1,56254812DIN 1810-A58-62
M 42 x 1,56254812DIN 1810-A58-62
M 45 x 1,56860812DIN 1810-A68-75
M 48 x 1,57567813DIN 1810-A68-75
M 50 x 1,57567813DIN 1810-A68-75
M 52 x 1,580701013DIN 1810-A80-90
M 55 x 1,580701013DIN 1810-A80-90
M 58 x 1,590801013DIN 1810-A80-90
M 60 x 1,590801013DIN 1810-A80-90

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Gewinde d1
Form


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
6,56
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,25 €
brutto 7,81 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,010 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.