JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 179.1 Positionierbuchsen ohne Bund, mit konischer Bohrung, für Rastbolzen GN 817.5

Produktbild

GN 179.1 Positionierbuchsen ohne Bund, mit konischer Bohrung

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 179.1 Positionierbuchsen ohne Bund, mit konischer Bohrung Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2 n6Länge l
6108
81210
101512

Artikelauswahl und -konfiguration

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
5,14
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,98 €
brutto 6,12 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,004 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.