JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 166 Fuß-Klemmverbinder Aluminium, zweiteilig

Produktbild

GN 166 Fuß-Klemmverbinder, Aluminium d<sub>1</sub> / s: B - Bohrung
Oberfläche: BL - blank, matt gestrahlt
d1 / s: B - Bohrung
Oberfläche: BL - blank, matt gestrahlt
GN 166 Fuß-Klemmverbinder, Aluminium d<sub>1</sub> / s: B - Bohrung
Oberfläche: BL - blank, matt gestrahlt GN 166 Fuß-Klemmverbinder, Aluminium d<sub>1</sub> / s: B - Bohrung
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt GN 166 Fuß-Klemmverbinder, Aluminium d<sub>1</sub> / s: V - Vierkant
Oberfläche: BL - blank, matt gestrahlt GN 166 Fuß-Klemmverbinder, Aluminium d<sub>1</sub> / s: V - Vierkant
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

Produktbeschreibung

Hinweis

Die Klemmbohrungen der Fuß-Klemmverbinder GN 166 sind unbearbeitet und für Konstruktionsrohre GN 990 bzw. DIN 2391, DIN 2395 und DIN 2462 ausgelegt.

Die Vierkant-Ausführungen sind auch zur Verwendung an Profilsystemen geeignet.

An den Schraubstellen z verkleinern die Zylinderschrauben den Querschnitt zum Klemmen.

Wenn werkzeuglos geklemmt werden soll, können die Zylinderschrauben, durch die in der Tabelle als Zubehör angegebenen verstellbaren Klemmhebel GN 911 ersetzt werden.

Ausführung

Aluminium
kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW
blank, matt gestrahltBLBL


Zylinderschrauben DIN 912
Edelstahl 1.4301


Sechskantmuttern DIN 985
Edelstahl 1.4301
selbstsichernd durch Polyamidring


RoHS

Zubehör

Konstruktionsrohre GN 990
Verstellbare Klemmhebel GN 911

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 166 Fuß-Klemmverbinder, Aluminium Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Kennziffer

2mit 2 Edelstahl-Zylinderschrauben ISO 4762
Spalten ein-/ausblenden
d1
Bohrung
s
Vierkant
d2k
Klemm-
länge
l1l2l3l4tx1x2y1y2y3z
Schraub-
stellen
Zubehör
empf. Klemmhebel
GN 911 für
 z
l5
B 20V 207586946962377560723530M8-3563 | 78
B 25V 257586946962377560723530M8-3563 | 78
B 30V 307586946962377560723530M8-3563 | 78
B 40V 40119198701453514115901085045M10-6078 | 92
B 42-119198701453514115901085045M10-6078 | 92
B 45V 45119198701453514115901085045M10-6078 | 92
B 48-119198701453514115901085045M10-6078 | 92
B 50V 50119198701453514115901085045M10-6078 | 92
B 60V 6011100108,58317242141251001285265,5M10-70-

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Bohrung d1
Vierkant s
Kennziffer

Oberfläche
BL
SW

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
19,70
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 3,74 €
brutto 23,44 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,66 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,297 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
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
GN 166-B20-2-SWGN 166-B20-2-BLGN 166-V20-2-SWGN 166-V20-2-BLGN 166-B25-2-SWGN 166-B25-2-BLGN 166-V25-2-SWGN 166-V25-2-BLGN 166-B30-2-SWGN 166-B30-2-BLGN 166-V30-2-SWGN 166-V30-2-BLGN 166-B40-2-SWGN 166-B40-2-BLGN 166-V40-2-SWGN 166-V40-2-BLGN 166-B42-2-SWGN 166-B42-2-BLGN 166-B45-2-SWGN 166-B45-2-BLGN 166-V45-2-SWGN 166-V45-2-BLGN 166-B48-2-SWGN 166-B48-2-BLGN 166-B50-2-SWGN 166-B50-2-BLGN 166-V50-2-SWGN 166-V50-2-BLGN 166-B60-2-SWGN 166-B60-2-BLGN 166-V60-2-SWGN 166-V60-2-BL