JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 164 Skalenringe

Produktbild

GN 164 Skalenringe, Stahl blank

Produktbeschreibung

Hinweis

Der verschleißfreie Reibring gewährleistet die sichere Mitnahme des Skalenringes GN 164 beim Verstellen der Spindel, erlaubt aber auch die Einstellmöglichkeit des Ringes bei stehender Welle.

Auch diese Skalenringe können mit jeder beliebigen Skalierung geliefert werden.

Bezüglich Strichbild, Zahlenablauf, Zahlenstellung und Zahlenfolge einer Skalierung ist das übersichtlich dargestellte Bestellschema Skalierungen zu verwenden.

Preise für Skalierungen auf Anfrage!

Ausführung

Stahl

  • Rändel profilgefräst
  • Skalieransatz d1 feingedreht
  • blank (Standardausführung)

Spannring
Gummi


Reibring
Polyamid


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 164 Skalenringe, Stahl blank Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Bohrungskennzeichnung

Bohne Reibring
Rmit Reibring
Spalten ein-/ausblenden
d1 ±0,02d2 H7
Bohrung
d3d4 -0,02/-0,05d5
30121431,7121410,5
40141641,3141612,5
50161851,8161814,5
60182061,4182016,5

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Außendurchmesser d1
Bohrungskennzeichnung


Bohrungsdurchmesser d2

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
10,05
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,91 €
brutto 11,96 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,100 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.