JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

Durch eine Artikelnummer-Änderung ist Ihre eingegebene Artikelnummer nicht mehr gültig. Ihre Suche wurde automatisch auf die neue Artikelnummer geändert.

GN 163.1 Fuß-Verfahrschlitten Aluminium

Produktbild

GN 163.1 Fuß-Verfahrschlitten für Lineareinheiten, Aluminium d<sub>1</sub>: B - Bohrung
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
d1: B - Bohrung
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
GN 163.1 Fuß-Verfahrschlitten für Lineareinheiten, Aluminium d<sub>1</sub>: B - Bohrung
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt GN 163.1 Fuß-Verfahrschlitten für Lineareinheiten, Aluminium d<sub>1</sub>: G - mit Gleiteinsatz
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

Produktbeschreibung

Hinweis

Fuß-Verfahrschlitten GN 163.1 basieren auf Fuß-Klemmverbindern. Durch zusätzlich eingebrachte Befestigungsbohrungen wird die Verbindung zum Mitnehmer einer Lineareinheit hergestellt. Bohrungen mit der Bezeichnung G sind mit Gleiteinsätzen ausgestattet.

Über die Schraubstelle z kann das Laufspiel der Führungsbohrungen d1 eingestellt oder der Verfahrschlitten nach erfolgter Verstellung geklemmt werden.

Ausführung

Aluminium
kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW


Gleiteinsatz
Kunststoff (PTFE)


Zylinderschrauben DIN 912
Edelstahl, nichtrostend 1.4301


Sechskantmuttern DIN 985
Edelstahl, nichtrostend 1.4301
selbstsichernd durch Polyamidring


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 163.1 Fuß-Verfahrschlitten für Lineareinheiten, Aluminium Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Kennziffer

2mit Edelstahl-Zylinderschraube DIN 912
Spalten ein-/ausblenden
d1
Bohrung
ohne
Gleiteinsatz

Bohrung
mit
Gleiteinsatz
k
Klemm-
länge
d2d3
Befestigungs-
schraube
am Mitnehmer
l1l2tx1x2y1y2z
Schraub-
stelle
B 30G 30506,5M 45240760426042M8-25
B 30G 30708,5M 468561090649064M10-35
B 40G 40708,5M 568561090649064M10-35
B 40G 408511M 577,565141057410574M10-50
B 50G 508511M 677,565141057410574M10-50
B 60G 6010011M 89280141258912589M10-50

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Bohrung d1
Bohrung d1
k
Kennziffer

Oberfläche
SW

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
30,68
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 5,83 €
brutto 36,51 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,40 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,145 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.