JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 157 Scharniere Kunststoff

Produktbild

GN 157 Scharniere, Kunststoff
ELESA original design
code: CFH. / CFL.

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 157 Scharniere, Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
l1 -0,5l2d1d2h1h2h3l3m1 ±0,25m2 ±0,25tfür Schraube
DIN 7984
70506,5619,510212445,5306,5M 6
70508,5619,510212445,5304,5M 8
801026,5520,5132635,549,572,56,5M 6
801028,5520,5132635,549,572,58M 8

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Breite l1
Länge l2
Bohrungsdurchmesser d1

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
5,02
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,95 €
brutto 5,97 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 424021
Beschreibung: CFH.50 CH-6
Gewicht: 0,046 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.