JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 154 Scharniere Kunststoff

Produktbild

GN 154 Scharniere, Kunststoff Form: C - 2x Gewindesacklöcher / 2x Bohrungen für Zylinderschrauben
ELESA original design
code: CFD.
Form: C - 2x Gewindesacklöcher / 2x Bohrungen für Zylinderschrauben
GN 154 Scharniere, Kunststoff Form: C - 2x Gewindesacklöcher / 2x Bohrungen für Zylinderschrauben GN 154 Scharniere, Kunststoff Form: A - 2x2 Gewindesacklöcher GN 154 Scharniere, Kunststoff Form: D - 2x2 Gewindestifte GN 154 Scharniere, Kunststoff Form: F - 2x Gewindestifte / 2x Bohrungen für Zylinderschrauben

Produktbeschreibung

Hinweis

Die Scharniere GN 154 bestehen aus zwei unterschiedlich langen Flügelelementen. Sie werden bevorzugt dann eingesetzt, wenn dickwandige Türen oder Türprofile an dünnwandige Gehäuse angeschraubt werden müssen.

Ausführung

Kunststoff (Polyamid PA)

  • schwarz, matt
  • temperaturbeständig bis 80 °C

Stift
Edelstahl nichtrostend, 1.4305


Gewindebuchsen
Messing, vernickelt


Gewindestifte
Stahl, vernickelt


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 154 Scharniere, Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

A2x2 Gewindesacklöcher
B2x Gewindesacklöcher / 2x Gewindestifte
C2x Gewindesacklöcher / 2x Bohrungen für Zylinderschrauben
D2x2 Gewindestifte
E2x Gewindestifte / 2x Gewindesacklöcher
F2x Gewindestifte / 2x Bohrungen für Zylinderschrauben
Spalten ein-/ausblenden
l1
Nennmaß

Istmaß
l2
Nennmaß

Istmaß
d1d2d3h1h2h3l3l4l5l6 ≈l7l8m1
± 0,2
m2
± 0,2
t1t2
2626,53030,5M 33,32,512,59,51922,57157,5134151544
34344040,5M 44,3416,512,52529,59,5209,318620,2205,55,5
4140,54848,5M 55,552015303511241217823246,56,5
56566666M 66,5627,5214248,5153316,7161031,833910

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Breite l1
Breite l2
Form






Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
4,31
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,82 €
brutto 5,13 €
Lieferzeit 3-7 Tage
ELESA Code: 422751
Beschreibung: CFD.30 CH-3-B-M3
Gewicht: 0,007 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.