JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 1524 Edelstahl-Augenschrauben mit langem Gewinde

Produktbild

GN 1524 Edelstahl-Augenschrauben mit langem Gewinde Werkstoff: NI - Edelstahl
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Edelstahl-Augenschrauben GN 1524 haben ein längeres Gewinde, als Augenschrauben DIN 444.

Als Lagerbolzen können bei den Größen M8, M10 und M12 Bundschrauben GN 732.1 eingesetzt werden.

Ausführung

EdelstahlNI

  • nichtrostend, 1.4305
  • gedreht
  • matt gestrahlt

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 1524 Edelstahl-Augenschrauben mit langem Gewinde Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1l1l2d2 E8d3 -0,4-0,2d4
M 6506070804061286
M 850---40816108
M 860708010045816108
M 1050---3810201210
M 1060---4610201210
M 1070801001205010201210
M 1250---3512251412
M 1260---4212251412
M 1270---5212251412
M 12801001201306012251412
M 1670---4916321816
M 1680---5916321816
M 16100---7716321816
M 16120140160-8016321816
M 20100---7520402220
M 20120---9520402220
M 20140160--10020402220

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Gewinde d1
Länge l1
Werkstoff

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
6,53
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,24 €
brutto 7,77 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,20 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,010 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.