JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 135 Kreuz-Klemmverbinder Aluminium, mehrteilig, ungleiche Bohrungsmaße d1 / s1 und d2 / s2

Produktbild

GN 135 Kreuz-Klemmverbinder, mehrteilig, ungleiche Bohrungsmaße Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
GN 135 Kreuz-Klemmverbinder, mehrteilig, ungleiche Bohrungsmaße Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt GN 135 Kreuz-Klemmverbinder, mehrteilig, ungleiche Bohrungsmaße Oberfläche: BL - blank, matt gestrahlt

Produktbeschreibung

Hinweis

Die Klemmbohrungen der Kreuz-Klemmverbinder GN 135 sind für Konstruktionsrohre GN 990 bzw. DIN 2391, DIN 2395 und DIN 2462 ausgelegt.

Die Vierkant-Ausführungen sind auch zur Verwendung an Profilsystemen geeignet.

Die Bohrungen und Vierkante sind so zusammengestellt, dass eine Adaption zwischen verschiedenen Rohr-Querschnitten realisiert werden kann.

An den Schraubstellen z1 / z2 verkleinern die Zylinderschrauben den Querschnitt zum Klemmen.

Wenn werkzeuglos geklemmt werden soll, können die Zylinderschrauben, durch die in der Tabelle als Zubehör angegebenen verstellbaren Klemmhebel GN 911 ersetzt werden.

Ausführung

Aluminium

  • kunststoffbeschichtet
    schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW
  • blank, matt gestrahltBLBL

Zylinderschrauben DIN 912
Edelstahl, nichtrostend 1.4301


Sechskantmuttern DIN 985
Edelstahl, nichtrostend 1.4301
selbstsichernd durch Polyamidring


RoHS

Auf Anfrage

andere Bohrungs- und Vierkantkombinationen d1 / s1 und d2 / s2

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 135 Kreuz-Klemmverbinder, mehrteilig, ungleiche Bohrungsmaße Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Kennziffer

2mit 4 Edelstahl-Zylinderschrauben DIN 912
Spalten ein-/ausblenden
d1
Bohrung
s1
Vierkant
d2
Bohrung
s2
Vierkant
k1
Klemm-
länge
k2
Klemm-
länge
l1l2l3mz1
Schraub-
stellen
z2
Schraub-
stellen
Zubehör
empf. Klemm-
hebel GN 911
für
 z1
l4



für z2
l4
B 30V 30B 40V 406076120799855M8-50M10-5563 | 7878 | 92
B 30V 30B 50V 506076120799855M8-50M10-5563 | 7878 | 92
B 40V 40B 50V 506076120799855M8-50M10-5563 | 7878 | 92

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Bohrung d1
Vierkant s1
Vierkant s2
Bohrung d2
Klemmlänge k1
Kennziffer

Oberfläche
BL
SW

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
30,84
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 5,86 €
brutto 36,70 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 1,35 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,800 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.