JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 131.1 Kreuz-Verfahrschlitten Aluminium

Produktbild

GN 131.1 Kreuz-Verfahrschlitten, Aluminium d1: G - mit Gleiteinsatz
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
d1: G - mit Gleiteinsatz
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
GN 131.1 Kreuz-Verfahrschlitten, Aluminium d1: G - mit Gleiteinsatz
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt GN 131.1 Kreuz-Verfahrschlitten, Aluminium d1: B - Bohrung
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

Produktbeschreibung

Hinweis

Kreuz-Verfahrschlitten GN 131.1 basieren auf Kreuz-Klemmverbindern. Durch zusätzlich eingebrachte Befestigungsbohrungen wird die Verbindung zum Mitnehmer einer Lineareinheit hergestellt. Bohrungen mit der Bezeichnung „G“ sind mit Gleiteinsätzen ausgestattet.

Über die Schraubstellen z kann das Laufspiel der Führungsbohrungen d1 / d2 eingestellt oder der Verfahrschlitten nach erfolgter Verstellung geklemmt werden.

Wenn die Klemmung schnell und werkzeuglos erfolgen soll, können die Zylinderschrauben durch die in der Tabelle als Zubehör angegebenen verstellbaren Klemmhebel GN 911 ersetzt werden.

Ausführung

Aluminium
kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW


Gleiteinsatz
Kunststoff (PTFE)


Zylinderschraube DIN 912
Edelstahl, nichtrostend 1.4301


Sechskantmutter DIN 985
Edelstahl, nichtrostend 1.4301
selbstsichernd durch Polyamidring


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 131.1 Kreuz-Verfahrschlitten, Aluminium Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Kennziffer

2mit 2 Edelstahl-Zylinderschrauben DIN 912
Spalten ein-/ausblenden
d1 - d2
ohne
Gleiteinsatz

mit
Gleiteinsatz
d3
Befestigungs-
schrauben
am Mitnehmer
k
Klemm-
länge
l1mz
Schraub-
stellen
Zubehör
empf.  Klemmhebel
GN 911 für
 z
l2
B 18 - B18G 18 - B18M 3256420M6-2045 | 63

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

d1 - d2
d1 - d2
Kennziffer

Oberfläche
SW

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
46,99
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 8,93 €
brutto 55,92 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,18 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,064 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.