JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 115.8 Hakenverriegelungen Betätigung mit Steckschlüssel

Produktbild

GN 115.8 Hakenverriegelungen, Betätigung mit Steckschlüssel Oberfläche Anschlagring: CR - verchromt
Form: VDE - mit Doppelbart
Kennziffer: 2 - mit Gegenhalter
Oberfläche Anschlagring: CR - verchromt
Form: VDE - mit Doppelbart
Kennziffer: 2 - mit Gegenhalter
GN 115.8 Hakenverriegelungen, Betätigung mit Steckschlüssel Oberfläche Anschlagring: CR - verchromt
Form: VDE - mit Doppelbart
Kennziffer: 2 - mit Gegenhalter GN 115.8 Hakenverriegelungen, Betätigung mit Steckschlüssel Oberfläche Anschlagring: CR - verchromt
Form: DK - mit Dreikant
Kennziffer: 2 - mit Gegenhalter GN 115.8 Hakenverriegelungen, Betätigung mit Steckschlüssel Oberfläche Anschlagring: CR - verchromt
Form: VDE - mit Doppelbart
Kennziffer: 1 - ohne Gegenhalter GN 115.8 Hakenverriegelungen, Betätigung mit Steckschlüssel Oberfläche Anschlagring: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Form: DK - mit Dreikant
Kennziffer: 1 - ohne Gegenhalter GN 115.8 Hakenverriegelungen, Betätigung mit Steckschlüssel Oberfläche Anschlagring: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Form: VK7 - mit Vierkant
Kennziffer: 2 - mit Gegenhalter

Produktbeschreibung

Hinweis

Hakenverriegelungen GN 115.8 mit Haken und Gegenhalter werden vorwiegend bei Schiebetüren und Klappen eingesetzt. Die Verriegelung erfolgt radial zur Drehachse, wodurch sich vielfältige Anwendungsmöglichkeiten ergeben.

Die Verriegelungen GN 115.8 werden mit lose beigelegtem Haken geliefert.

Ausführung

Verschlussgehäuse
Zink-Druckguss


Gehäusebund

  • verchromtCRCR
  • kunststoffbeschichtet
    schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW

Sonstige Teile
Stahl verzinkt, blau passiviert


Schutzart IP 65


RoHS

Auf Anfrage

Hakenverriegelungen mit anderem Abstand A
Haken mit anderem Schwenkradius R

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 115.8 Hakenverriegelungen, Betätigung mit Steckschlüssel Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

DKmit Dreikant
VK7mit Vierkant
VK8mit Vierkant
SCHmit Schlitz
VDEmit Doppelbart

Ausführung Haken

H1Schwenkradius R=28

Kennziffer

1ohne Gegenhalter
2mit Gegenhalter
Spalten ein-/ausblenden
Hakenabstand Adh
18284

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen


Form





Hakenabstand A
Ausführung Haken

Oberfläche Anschlagring
CR
SW
Kennziffer


Konstruktions- und Montagehinweise

GN 115.8 Bohrungsskizzen

Zur Montage der Verriegelung wird die Tür bzw. Klappe oder Luke mit einer Bohrung gemäß Skizze versehen.

Die benötigte Montagebohrung im Türblatt wird in der Serienfertigung überlicherweise durch Stanzen oder Lasern erzeugt.

Desweiteren kann die Montagebohrung durch Bohren oder Fräsen gemäß den dargestellten Skizzen realisiert werden.

Für Kleinserien und Stahlblech bis 2 mm Dicke bietet sich der Blechlocher GN 123 an.

Der Haken kann erst nach der Montage des Verschlussgehäuses im Türblatt an der Verriegelung befestigt werden.

Der Bolzen des Gegenhalters ist in der Höhe über ein Langloch um ±5 mm verschiebbar, was die aufbauseitige Anpassung der Verriegelung erleichtert.

Idealerweise befindet sich der Bolzen wie dargestellt im verriegelten Zustand in der Ebene der Drehachse. Ein seitlicher Versatz bis max. 4 mm beeinträchtigt die Funktion aber nicht.

Der Drehwinkel des Hakens ist in der Regel auf 90° begrenzt. Je nach Montage des lose beigefügten Anschlagstiftes, erfolgt die Schließung durch Rechts- oder Linksdrehung. Ohne den Anschlagstift ist der Haken um 360° drehbar.

GN 115.8 Abmessungen des Gegenhalters

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
7,73
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,47 €
brutto 9,20 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,09 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,100 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.