JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 115.3 Verriegelungen Kunststoff, Betätigung mit Steckschlüssel oder umlegbarem Griff

Produktbild

GN 115.3 Verriegelungen, Kunststoff, Betätigung mit Steckschlüssel oder umlegbarem Griff Form: UB - mit umlegbarem Griff
ELESA original design
code: CMT.AE-V0 / CQT.AE-V0
Form: UB - mit umlegbarem Griff
GN 115.3 Verriegelungen, Kunststoff, Betätigung mit Steckschlüssel oder umlegbarem Griff Form: UB - mit umlegbarem Griff GN 115.3 Verriegelungen, Kunststoff, Betätigung mit Steckschlüssel oder umlegbarem Griff Form: DK - mit Dreikant GN 115.3 Verriegelungen, Kunststoff, Betätigung mit Steckschlüssel oder umlegbarem Griff Form: VDE - mit Doppelbart

Produktbeschreibung

Hinweis

Verriegelungen GN 115.3 verriegeln durch eine auf 90° begrenzte
Drehung der Betätigung, welche den Riegel in die Schließposition hinter den Rahmen bewegt. Die Anlaufschrägen am Riegel erleichtern diesen Vorgang.

Durch die vorhandenen Riegel lässt sich ein Riegelabstand A von 18 bis 32 mm abdecken.

Die Verriegelungen GN 115.3 werden mit lose beigelegtem Riegel geliefert.

Dreikant- bzw. Doppelbart-Steckschlüssel aus Kunststoff gehören zum Lieferumfang.

Ausführung

Kunststoff (Polyamid PA)

  • glasfaserverstärkt
  • temperaturbeständig bis 130 °C
  • schwarz, matt ähnlich RAL 7021
  • selbstverlöschend

Riegelbefestigung
Selbstschneidende Edelstahl-Schraube
nichtrostend, 1.4301


Schutzart IP 65


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 115.3 Verriegelungen, Kunststoff, Betätigung mit Steckschlüssel oder umlegbarem Griff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

DKmit Dreikant
VDEmit Doppelbart
UBmit umlegbarem Griff
Spalten ein-/ausblenden
Riegelabstand ALänge l ±0,5
1829
2029
2434
3241

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Form



Riegelabstand A

Hinweis zur UL 94 V-0

Die Verriegelungen sind komplett aus einem Kunststoff, der gemäß UL 94 V-0 als selbstverlöschend eingestuft ist.

Die Einstufung nach UL 94 V-0 (Underwriters Laboratories bezeichnet das Brennverhalten eines Kunststoffes. Danach wird ein Kunststoffprüfkörper mit bestimmter Form und Abmessung in vertikaler Position in Brand gesteckt, wobei die Flamme bei der Einstufung V-0 innerhalb von 10 Sekunden verlöschen muss, ohne dass brennnende Tropfen entstehen.

Konstruktions- und Montagehinweise

89a543b8-3a6c-4763-b34f-c6c883af4562

Zur Montage wird die Tür bzw. Klappe oder Luke mit einer Bohrung gemäß Skizze versehen.

Die Verriegelung wird von vorne durch die Bohrung gesteckt und von hinten mit der Befestigungsmutter verschraubt. Anschließend wird der Riegel mit der Edelstahl-Schraube befestigt.

Die benötigte Montagebohrung im Türblatt wird in der Serienfertigung üblicherweise durch Stanzen oder Lasern erzeugt.

Des Weiteren kann die Montagebohrung durch Bohren oder
Fräsen gemäß den dargestellten Skizzen realisiert werden.

Für Kleinserien und Stahlblech bis 2 mm Dicke bietet sich der Blechlocher GN 123 an.

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
6,41
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,22 €
brutto 7,63 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 421243
Beschreibung: CMT.32-18 AE-V0
Gewicht: 0,040 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.