JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 111 Kugelketten Messing, mit zwei Schlüsselringen

Produktbild

GN 111 Kugelketten, Messing, mit zwei Schlüsselringen

Produktbeschreibung

Hinweis

Kugelketten GN 111 werden hauptsächlich in Verbindung mit Kugelsperr- und Steckbolzen verwendet.

Dabei zeichnen sich die Kugelketten dadurch aus, dass sie keinerlei Steifigkeit aufweisen.

Die Schlüsselringe werden unmontiert geliefert, beide Ringe haben den gleichen Ø d1.

Die Angaben über die Belastbarkeit sind Richtwerte unter Ausschluss jeglicher Haftung.

Optimal geeignet für Kugelsperrbolzen und Steckbolzen:

*
- GN 113.11, GN 113.12
für Bolzen Ø 5, Ø 6
- GN 113.1, GN 113.3, GN 113.4, GN 113.7, GN 113.8, GN 113.9, GN 113.10, GN 214.2, GN 214.3, GN 214.6
für Bolzen Ø 5, Ø 6, Ø 8
- GN 113.5, GN 113.6, GN 114.2, GN 114.3, GN 114.6, GN 124.1, GN 124.2
für alle Bolzen

**
- GN 113.11, GN 113.12, GN 314
für Bolzen Ø 8, Ø 10, Ø 12
- GN 113.1, GN 113.3, GN 113.4, GN 113.7, GN 113.8, GN 113.9, GN 113.10, GN 214.2, GN 214.3, GN 214.6
für Bolzen Ø 10, Ø 12, Ø 16, Ø 20, Ø 25

***
- GN 113.11, GN 113.12, GN 314
für Bolzen Ø 16, Ø 20, Ø 25

Ausführung

Kugelkette
Messing vernickelt


Schlüsselring
Edelstahl 1.4310


RoHS

Zubehör

Schlüsselringe GN 111.3

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 111 Kugelketten, Messing, mit zwei Schlüsselringen Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
Länge l ±3d1d2Statische Belastbarkeit
in N ≈
mit Schlüsselring



ohne Schüsselring
20014 *150180
20018 **1,390180
20024 ***1,5100180
200301,8120180
32014 *150180
32018 **1,390180
32024 ***1,5100180
320301,8120180
50014 *150180
50018 **1,390180
50024 ***1,5100180
500301,8120180
100014 *150180
100018 **1,390180
100024 ***1,5100180
1000301,8120180

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Kettenlänge l
Ringdurchmesser d1

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
1,46
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,28 €
brutto 1,74 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,005 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
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
GN 111-200-14GN 111-200-18GN 111-200-24GN 111-200-30GN 111-320-14GN 111-320-18GN 111-320-24GN 111-320-30GN 111-500-14GN 111-500-18GN 111-500-24GN 111-500-30GN 111-1000-14GN 111-1000-18GN 111-1000-24GN 111-1000-30