JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 10 Kugelkurbeln Stahl

Produktbild

GN 10 Kugelkurbeln, Stahl

Produktbeschreibung

Hinweis

Die Kugelkurbeln GN 10 ermöglichen ein präzises Zustellen.

Alternativen in modernem Design sind Handkurbeln GN 510 und Zustellkurbeln GN 112.1.

Ausführung

Stahl

  • gedreht
  • verzinkt, blau passiviert

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 10 Kugelkurbeln, Stahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Fmit festem Griff
Spalten ein-/ausblenden
Nr.d1 H7
Bohrung
d2d3d4d5h1h2Länge l
100B 713161810133125
101B 815192013174028
102B 816202214174534
103B 101823251619,55041
104B 122026281821,55650

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Größe Nr
Bohrung d1
Form

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
13,29
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,53 €
brutto 15,82 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,060 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.