GN 9734 Klemmplatten Zink-Druckguss, für konfigurierbare Lineareinheiten

Klemmplatten GN 9734: Zink-Druckguss, für konfigurierbare Lineareinheiten
Form: B - für elektronische Stellungsanzeiger

Produktbeschreibung

Mit Klemmplatten GN 9734 lassen sich die Spindeln von konfigurierbaren Lineareinheiten nach erfolgter Verstellung fixieren.

Dabei wird der Bohrungsdurchmesser der Klemmplatte mittels Klemmhebel soweit reduziert, dass der Spindelzapfen der Lineareinheit geklemmt und ein unbeabsichtigtes Verstellen der angefahrenen Position verhindert wird.

Über den beiliegenden Spiralspannstift wird die Klemmplatte mit der Drehmomentstütze verbunden und gegen Verdrehen gesichert. Ist an der Lineareinheit wie im Montagebeispiel dargestellt kein Stellungsanzeiger verbaut wird Form A empfohlen.

Ausführung

Klemmplatte
Zink-Druckguss
kunststoffbeschichtet
schwarz, strukturmatt


Spiralspannstift ISO 8750
Edelstahl A2


Verstellbare Klemmhebel GN 302.1

  • Zink-Druckguss
    kunststoff beschichtet
    schwarz, RAL 9005, strukturmatt
  • Schraubeneinsatz
    Edelstahl 1.4305

RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 9734 Klemmplatten, Zink-Druckguss, für konfigurierbare Lineareinheiten Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Afür mechanische bzw. ohne Stellungsanzeiger
Bfür elektronische Stellungsanzeiger
Spalten ein-/ausblenden
d1
Ø Lineareinheit
bd2 F9l1
Form A

Form B
l2
Form A

Form B
l3kombinierbar mit Stellungsanzeiger
Form A

Form B
30338475530,530,524,5GN 9534GN 9034
40481266,5734340,524,5GN 9534GN 9034
50481266,5734340,524,5GN 9534GN 9034
60481466,5734340,524,5GN 9534GN 9034

Artikelauswahl und -konfiguration

Durchmesser d1
Form


Durchmesser d1
Form


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
16,65 €
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 3,16 €
brutto 19,81 €
inkl. Materialzuschlag: 0,22 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,109 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
79070000
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 200,00 € -> 10 % Rabatt
ab 300,00 € -> 20 % Rabatt
ab 400,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 49,99 €
Als Favorit speichern
Produkt empfehlen

Lagerverfügbarkeit

  • Bitte Lieferzeit anfragen

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 9734-30-AGN 9734-30-BGN 9734-40-AGN 9734-40-BGN 9734-50-AGN 9734-50-BGN 9734-60-AGN 9734-60-B

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern