GN 911 Verstellbare Klemmhebel Zink-Druckguss, Einsatz Edelstahl, für Rohr-Klemmverbinder / Verfahrschlitten

Verstellbare Klemmhebel GN 911: Zink-Druckguss, Einsatz Edelstahl, für Rohr-Klemmverbinder / Verfahrschlitten

Produktbeschreibung

Verstellbare Klemmhebel GN 911 ersetzen bei Rohr-Klemmverbindern und Verfahrschlitten die Innensechskantschrauben ISO 4762.

In den Maßtabellen der Klemmverbinder und der Verfahrschlitten ist für jede Schraubstelle eine Empfehlung für den passenden Klemmhebel angegeben.

Ausführung

Griff
Zink-Druckguss
kunststoffbeschichtet
silber, RAL 9006, strukturmattSRSR


Einsatz / Halteschraube
Edelstahl 1.4305


RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 911 Verstellbare Klemmhebel, Zink-Druckguss, Einsatz Edelstahl, für Rohr-Klemmverbinder / Verfahrschlitten Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
l1d1l2d2h1h2 ≈
45M 620----10934
63M 620----101244
63M 825303540501312,542
78M 82530354050131552
78M 103550556065161650
92M 103550556065161660

Artikelauswahl und -konfiguration

Grifflänge l1
Gewinde d1
Gewindelänge l2
Farbe
silber
Grifflänge l1
Gewinde d1
Gewindelänge l2
Farbe
silber

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
6,46 €
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,23 €
brutto 7,69 €
Gewicht: 0,040 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84879090
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
  • 213 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 214 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.
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
GN 911-45-M6-20-SRGN 911-63-M6-20-SRGN 911-63-M8-25-SRGN 911-63-M8-30-SRGN 911-63-M8-35-SRGN 911-63-M8-40-SRGN 911-63-M8-50-SRGN 911-78-M8-25-SRGN 911-78-M8-30-SRGN 911-78-M8-35-SRGN 911-78-M8-40-SRGN 911-78-M8-50-SRGN 911-78-M10-35-SRGN 911-78-M10-50-SRGN 911-78-M10-55-SRGN 911-78-M10-60-SRGN 911-78-M10-65-SRGN 911-92-M10-35-SRGN 911-92-M10-50-SRGN 911-92-M10-55-SRGN 911-92-M10-60-SRGN 911-92-M10-65-SR

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern