GN 9053.6 Klemmplatten für Stellungsanzeiger GN 9053 / GN 9153, Zink-Druckguss

Klemmplatten GN 9053.6: für Stellungsanzeiger GN 9053 / GN 9153, Zink-Druckguss

Produktbeschreibung

Klemmplatten GN 9053.6 werden in Verbindung mit Stellungsanzeigern GN 9053 und GN 9153 eingesetzt. Über die Befestigungsbohrungen können marktübliche Bohrbilder abgedeckt werden.

Auf einfache Weise und ohne großen Konstruktions- und Montageaufwand können Spindeln nach dem Verstellen geklemmt und damit gesichert werden.

Gleichzeitig sind die Platten mit der Bohrung Ø 6,1 zur Aufnahme der Drehmomentabstützung des Stellungsanzeigers versehen.

Die Klemmplatte kann so montiert werden, dass die Lage des Klemmhebels wahlweise links oder rechts ist.

Ausführung

Klemmplatte
Zink-Druckguss
kunststoffbeschichtet
schwarz, strukturmatt


Verstellbare Klemmhebel GN 302.1

  • Griffkörper
    Zink-Druckguss
    kunststoffbeschichtet
    schwarz, RAL 9005, strukturmatt
  • Einsatz / Halteschraube
    Edelstahl 1.4305

RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 9053.6 Klemmplatten, Zink-Druckguss, für Stellungsanzeiger GN 9053 / GN 9153 Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
bd1 F9d2l1l2l3l4l5m1m2m3m4m5
48B 12B 14B 15B 16B 205,57340,51824,530343633,62517

Artikelauswahl und -konfiguration

Breite b
Bohrung d1
Breite b
Bohrung d1

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
20,41
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 3,88 €
brutto 24,29 €
inkl. Materialzuschlag: 0,51 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,233 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
79070000
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
  • 48 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 49 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.
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
GN 9053.6-48-B12GN 9053.6-48-B14GN 9053.6-48-B15GN 9053.6-48-B16GN 9053.6-48-B20

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern