GN 891.3 Schlittenklemmung Zink-Druckguss, Klemmkeile Messing, für konfigurierbare Profil-Lineareinheiten

Schlittenklemmung GN 891.3: Zink-Druckguss, Klemmkeile Messing, für konfigurierbare Profil-Lineareinheiten

Produktbeschreibung

Schlittenklemmungen GN 891.3 sichern Schlitten von konfigurierbaren Profil-Lineareinheiten nach erfolgter Positionierung werkzeuglos. So lässt sich ein ungewolltes Verstellen, z. B. durch Vibrationen oder unbedachtes Bedienen, vermeiden.

Das Gewinde des verstellbaren Klemmhebels spannt die Keilmechanik. Die dadurch erzeugte Reibung zwischen den Klemmkeilen und der Schlitten-führung sichert die Schlittenposition spielfrei und effizient.

Ausführung

Verstellbarer Klemmhebel

  • Griffkörper
    Zink-Druckguss
    kunststoffbeschichtet
    orange, RAL 2004, strukturmattOSOS
  • Einsatz / Halteschraube
    Edelstahl 1.4305

Klemmkeile
Messing


RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 891.3 Schlittenklemmung, Zink-Druckguss, Klemmkeile Messing, für konfigurierbare Profil-Lineareinheiten Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
s
Lineareinheiten
l1dl2l3
3022M 43223
5030M 55031

Artikelauswahl und -konfiguration

s
l1
Farbe
OS
s
l1
Farbe
OS

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
19,64 €
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 3,73 €
brutto 23,37 €
Gewicht: 0,019 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84879059
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 200,00 € -> 10 % Rabatt
ab 300,00 € -> 20 % Rabatt
ab 400,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 49,99 €
Als Favorit speichern
Produkt empfehlen

Lagerverfügbarkeit

  • Bitte Lieferzeit anfragen

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 891.3-30-22-OSGN 891.3-50-30-OS

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern