GN 891.2 Drehmomentstützen Kunststoff, für konfigurierbare Profil-Lineareinheiten

Drehmomentstützen GN 891.2: Kunststoff, für konfigurierbare Profil-Lineareinheiten

Produktbeschreibung

Drehmomentstützen GN 891.2 werden für den Anbau eines Stellungsanzeigers oder einer Klemmplatte an konfigurierbaren Profil-Lineareinheiten benötigt.

Die Drehmomentstützen sind aus Kunststoff hergestellt und werden an den Endstücken der Profil-Lineareinheiten verbaut. Sie sichern durch die stirnseitig eingebrachte Bohrung Stellungsanzeiger oder Klemmplatten gegen Verdrehen.

Ausführung

Kunststoff, Polyamid (PA 12)
schwarz, RAL 9005, mattSWSW


RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 891.2 Drehmomentstützen, Kunststoff, für konfigurierbare Profil-Lineareinheiten Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

ABefestigung am Endstück
Spalten ein-/ausblenden
s
Lineareinheit
bhLänge l
3033473
505068,57

Artikelauswahl und -konfiguration

s
Form

Farbe
SW
s
Form

Farbe
SW

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
10,98 €
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,09 €
brutto 13,07 €
Gewicht: 0,007 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84879059
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 200,00 € -> 10 % Rabatt
ab 300,00 € -> 20 % Rabatt
ab 400,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 49,99 €
Als Favorit speichern
Produkt empfehlen

Lagerverfügbarkeit

  • Bitte Lieferzeit anfragen

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 891.2-30-A-SWGN 891.2-50-A-SW

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern