GN 869.2 Spannbackenhalter Stahl, Gegenhalter

Spannbackenhalter GN 869.2: Stahl, Gegenhalter
Form: P - Spannbacken parallel zum Spannarm
Oberfläche: NC - chemisch vernickelt

Produktbeschreibung

Die Spannbackenhalter GN 869.2 wurden für die Kraftspanner GN 865 konzipiert.

Spannbackenhalter sind durch die Zentrierbuchsen auf dem Spannarm ebenso präzise positioniert, wie Spannbacken GN 872 auf dem Halter.

Zylinderschrauben und Zentrierbuchsen gehören zum Lieferumfang.

Ausführung

Spannbackenhalter
Stahl C45
chemisch vernickeltNC


Zylinderschrauben ISO 4762
Stahl, brüniert


Zentrierbuchsen GN 870
Stahl, brüniert


RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 869.2 Spannbackenhalter, Stahl, Gegenhalter Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

RSpannbacken rechtwinklig zum Spannarm
PSpannbacken parallel zum Spannarm
Spalten ein-/ausblenden
für Kraftspanner
Größe
s -0,2d1d2 H8 / h6d3d4 H8 / h6hl1l2l3l4l5l6m1m2m3m4
2032M 69M 571098,530115,51518,5834531722
3242M 811M 6914140401631923,58,55174,42330
4052M 1013M 8111616850198202812,56288,53037
5062M 1013M 101318192,560232,5202812,571,51024044

Artikelauswahl und -konfiguration

Breite s
Form


Oberfläche
Breite s
Form


Oberfläche

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
48,75 €
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 9,26 €
brutto 58,01 €
Gewicht: 0,150 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84679200
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
Als Favorit speichern
Produkt empfehlen

Lagerverfügbarkeit

  • Bitte Lieferzeit anfragen

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 869.2-32-R-NCGN 869.2-32-P-NCGN 869.2-42-R-NCGN 869.2-42-P-NCGN 869.2-52-R-NCGN 869.2-52-P-NCGN 869.2-62-R-NCGN 869.2-62-P-NC

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern