GN 864.1 Schutzabdeckungen für Kraftspanner GN 864, Aluminium

Schutzabdeckungen GN 864.1: für Kraftspanner GN 864, Aluminium
Oberfläche: ES - eloxiert, schwarz

Produktbeschreibung

Schutzabdeckungen GN 864.1 sind für Kraftspanner GN 864 ausgelegt und schützen den Spannmechanismus, durch das Abdecken der Kraftspanner-Rückseite, gegen eindringenden Schmutz.

Die Ausführung FG ist mit einer aus Polytetrafluorethylen (PTFE) bestehenden Antihaftbeschichtung zum Schutz vor Schweißspritzern und Korrosion ausgestattet.

Zylinderschrauben und Zentrierbuchsen gehören zum Lieferumfang.

Ausführung

Schutzabdeckung
Aluminium

  • eloxiert, schwarzES
  • Antihaftbeschichtung
    Polytetrafluorethylen (PTFE), grünFG

Zylinderschrauben ISO 4762
Stahl, brüniert


Zentrierbuchsen GN 870
Stahl, brüniert


RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 864.1 Schutzabdeckungen, für Kraftspanner GN 864, Aluminium Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
für Kraftspanner
GN 864
Größe
sd1d2 H8 / h6d3d4d5l1l2l3l4l5m1m2
2032M 575,5797651015,52,12217
3242M 696,59111096,512202,13025
4052M 8118,511131317,514232,13730
5062M 101310,51316162916273,14447

Artikelauswahl und -konfiguration

s
Oberfläche
s
Oberfläche

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
80,61 €
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 15,32 €
brutto 95,93 €
Gewicht: 0,056 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84679200
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
Als Favorit speichern
Produkt empfehlen

Lagerverfügbarkeit

  • 4 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 5 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 864.1-32-ESGN 864.1-32-FGGN 864.1-42-ESGN 864.1-42-FGGN 864.1-52-ESGN 864.1-52-FGGN 864.1-62-ESGN 864.1-62-FG

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern