GN 864 Kraftspanner Stahl, pneumatisch

Kraftspanner GN 864: Stahl, pneumatisch
Oberfläche: NC - chemisch vernickelt

Produktbeschreibung

Das max. Spannmoment der Kraftspanner GN 864 wird in der Endstellung des Spannarmes erreicht. Deshalb sollte der Spannvorgang möglichst nahe dieser Position stattfinden.

Die Ausführung FG ist mit einer aus Polytetrafluorethylen (PTFE) Antihaftbeschichtung zum Schutz vor Schweißspritzern und Korrosion ausgestattet. Mit Schutzabdeckungen GN 864.1 kann der Spannmechanismus zusätzlich gegen eindringenden Schmutz geschützt werden.

Ausführung

Stahl C45

  • chemisch vernickeltNC
  • Antihaftbeschichtung
    Polytetrafluorethylen (PTFE), grünFG
  • Höchstdruck 10 bar

RoHS

Zubehör

GN 864.1 Schutzabdeckungen

Technische Zeichnung ausblenden
GN 864 Kraftspanner, Stahl, pneumatisch Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

BLSpannarm horizontal
Spalten ein-/ausblenden
Größe
(Kolben-Ø)
max.
Spannmoment
bei 6 bar
in Nm
FS
Spannkraft
bei r
bei 6 bar
in N
FH
Haltekraft
bei r
in N
ab -0,2d1 h8d2d3 H8d4d5h1h2
206022207030271028M 574,2M 51651
3215041101287636,51240M 695G 1/82175,5
4030067401694344,51650M 8116,8G 1/82691,5
5047590002266652,51860M 10138,5G 1/831114
Spalten ein-/ausblenden
Größe
(Kolben-Ø)
l1 -0,5l2l3l4l5m1
±0,01
m2m3
±0,01
m4m5
±0,01
m6rst
2015037,57021,54,5127,517342213273213
32206529131618102551302236,54215
4024463104377,522133062372544,55218
5027974110,543827124771,5443552,56221

Artikelauswahl und -konfiguration

Größe
Form

Oberfläche
Größe
Form

Oberfläche

Funktionsprinzip Totpunkt-Mechanik

dfcd6c85-c58e-4ed8-88f5-10e59d27fd3d

Diese pneumatisch betätigten Kraftspanner (Patent MISATI) werden zum Spannen, Halten, Greifen und Positionieren von Werkstücken in Vorrichtungen und Handlingsystemen eingesetzt.

Die Kraftspanner zeichnen sich aus durch:
• hohe Spannkraft
• kleine Baumaße
• geringer Luftverbrauch
• geringes Gewicht

Aus den Darstellungen ist das Funktionsprinzip der Totpunkt-Mechanik ersichtlich.

Bei Kolben-Durchmesser von 20, 32, 40 und 50 mm werden Spannmomente von 60 Nm bis 475 Nm erzielt, was zu Spannkräften führt, die weit über denen vergleichbarer Kraftspannern liegen.

Die Kraftspanner sind konstruiert und ausgelegt für eine lange Lebensdauer. Bei entsprechenden Tests war die Funktion nach 20 Millionen Spannzyklen noch gegeben.
Weitere hervorstechende Konstruktionsmerkmale sind:

• Die Kinematik ist so ausgelegt, dass in der Spannstellung (Spannkraft FS), nach Überschreitung des Totpunktes, die Selbsthaltung (Haltekraft FH) als Unumkehrbarkeit gegeben ist.

• Der Bewegungsablauf des Spannarms erfolgt in der Weise, dass Zustellung schnell, die eigentliche Spannbewegung langsam erfolgt. Eine pneumatische Dämpfung ist daher in der Regel nicht erforderlich, kann aber optional geliefert werden, wenn große Massen bewegt werden.

• Der nadelgelagerte Spannmechanismus führt zu optimalen Spannkräften und minimiert den Verschleiß.

• Der Zylinder ist aus vergütetem Stahl und bildet mit den Spannmechanismus eine Einheit. Indem also der Zylinder und der Spannmechanismus aus einem Block gefertigt sind, wird eine hohe Stabilität bei kleinen Baumaßen und eine Erweiterung der Anbaumöglichkeiten der Kraftspanner erzielt. Hierzu tragen auch die an die Stirnseite der Zylinder gelegten Luftanschlüsse bei.

• Der Spannmechanismus ist bei der Ausführung GN 864 gegen Eindringen von Schmutz und die Funktion beeinträchtigenden Fremdkörpern geschützt. (Einsatz bei Schweißvorgängen!).

Sicherheitshinweise

Die Angaben der Betriebsanleitung sind bei Montage, Inbetriebnahme und Gebrauch einzuhalten. Sie liegt dem Produkt bei und wird auf ganternorm.com digital bereitgestellt.

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
490,68 €
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 93,23 €
brutto 583,91 €
Gewicht: 0,640 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84671190
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
Als Favorit speichern
Produkt empfehlen

Lagerverfügbarkeit

  • 103 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 104 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 864-20-BL-NCGN 864-20-BL-FGGN 864-32-BL-NCGN 864-32-BL-FGGN 864-40-BL-NCGN 864-40-BL-FGGN 864-50-BL-NCGN 864-50-BL-FG

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern