GN 861 Schnellspanner Stahl, pneumatisch, schwere Ausführung

Schnellspanner GN 861: Stahl, pneumatisch, schwere Ausführung

Produktbeschreibung

Schnellspanner GN 861 sind so konstruiert, dass sie leicht zu demontieren sind. Die Lagerbolzen sind axial durch Seeger-Ringe gesichert. Der Spannarm kann so nach der Demontage entsprechend dem Anwendungsfall bearbeitet werden.

Im Interesse einer langen Lebensdauer von Spannmechanik und Luftzylinder sollte der Betriebsdruck 6 bar nicht überschreiten und eine Luft-Wartungseinheit vorgeschaltet sein.

Schnellspanner GN 861 sind mit einem im Kolben integrierten Dauermagneten ausgestattet. In Verbindung mit Sensoren GN 3380 ist damit eine Endlagenabfrage möglich, wie sie z. B. von einer Anlagensteuerung benötigt wird.

Ausführung

Grundkörper
Stahlguss
schwarz lackiert


Sonstige Teile
Stahl St 60
verzinkt, blau passiviert


Lagerbolzen
Stahl
einsatzgehärtet


Doppeltwirkender Zylinder
mit einstellbarer Dämpfung
Höchstdruck 6 bar


Beweglichen Teile
mit Spezialfett geschmiert


RoHS

Zubehör

GN 3380 Sensor

Technische Zeichnung ausblenden
GN 861 Schnellspanner, Stahl, pneumatisch, schwere Ausführung Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

EPmassiver Spannarm

Kennzeichen

MMagnetkolben
Spalten ein-/ausblenden
GrößeFH
Haltekraft
in N
FS
Spannkraft
bei 6 bar ≈
in N
b1b2b3d1d2Innen-Ø
Anschluss-
schlauch
h1 ≈h2
1000100002500102902010,5G 1/4814580
20002000036001121002010,5G 3/810171,590
Spalten ein-/ausblenden
Größeh3l1 ≈l2 ≈l3 ≈m1m2m3m4r ≈s
100025410901556512,5654814013
2000354871131767015705617213

Artikelauswahl und -konfiguration

Größe
Form

Kennzeichen

Größe
Form

Kennzeichen

Sicherheitshinweise

Die Angaben der Betriebsanleitung sind bei Montage, Inbetriebnahme und Gebrauch einzuhalten. Sie liegt dem Produkt bei und wird auf ganternorm.com digital bereitgestellt.

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
751,26 €
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 142,74 €
brutto 894,00 €
Gewicht: 6,100 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
82057000
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
Als Favorit speichern
Produkt empfehlen

Lagerverfügbarkeit

  • 9 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • 41 Stück in 3-7 Tagen lieferbar
  • Ab 42 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 861-1000-EP-MGN 861-2000-EP-M

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern