GN 722.2 Federriegel Edelstahl, mit Anschraubflansch

Federriegel GN 722.2: Edelstahl, mit Anschraubflansch
Form: A - Riegelstellung rechtwinklig zu Befestigungsbohrungen
Edelstahl-Gueteklasse-4

Produktfamilie Edelstahl-Güteklasse 4

Das Ganter Produktsortiment umfasst eine Vielzahl an Normelemente, aus hochwertigen, nichtrostenden Edelstählen. Diese werden aufgrund ihrer herausragenden Eigenschaften in vielen Industriezweigen verwendet. Insbesondere die Korrosions- und Rostbeständigkeit trägt zur Wertstabilität und Langlebigkeit von Anlagen und Einrichtungen bei.

Zur einfacheren Unterscheidung sind die von Ganter verwendeten Edelstähle in Edelstahl-Güteklassen eingeteilt:

Edelstahl Güteklasse 1 Güteklasse 1, normale Qualität

Edelstahl Güteklasse 2 Güteklasse 2, hohe Qualität

Edelstahl Güteklasse 4 Güteklasse 4, höchste Qualität

Detaillierte Infos zu den Edelstahl-Güteklassen anzeigen

Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Bei Federriegeln GN 722.2 wird der Raststift über die Kurve der Führung durch eine 180°-Drehung des Riegels eingezogen. Die Rastkerbe am oberen Ende der Kurve bewirkt, dass der Riegel gehalten wird wenn der Raststift zeitweise nicht vorstehen soll. Die Edelstahl A4-Ausführung ist für den Einsatz in besonders aggressiven Umgebungen vorgesehen.

Die Maßtoleranzen zwischen Bolzen und Führung sind so gewählt, dass die Funktionssicherheit auch bei groben Anwendungen oder Verschmutzung gewährleistet ist.

Die Befestigung kann sehr flexibel gestaltet werden. Die Bohrungen mit Sechskant erlauben die Verwendung von Zylinderschrauben ISO 4762 und Sechskantschrauben oder -muttern nach DIN 931 bzw. DIN 934.

Ausführung

Führung
Edelstahl-FeingussA4 1.4408


Raststift
Edelstahl 1.4401


Riegel
Edelstahl-Feinguss 1.4408


Druckfeder
Edelstahl 1.4571


RoHS

Zubehör

GN 412.2 Positionierbuchsen (Stahl)

Technische Zeichnung ausblenden
GN 722.2 Federriegel, Edelstahl, mit Anschraubflansch Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

ARiegelstellung rechtwinklig zu Befestigungsbohrungen
BRiegelstellung parallel zu Befestigungsbohrungen
Spalten ein-/ausblenden
d1
Stift -0,05/-0,25
Bohrung +0,1/+0,3
sd2 +0,2h1h2l1l2l3l4l5mswFederdruck in N ≈
Anfang
Ende
8206,17,51,5541435374834101435
10206,17,51,5541435374834101435
12206,17,51,5541435374834101435
14206,17,51,5541435374834101435
163010,1155832054558055172270
203010,1155832054558055172270

Artikelauswahl und -konfiguration

Bolzendurchmesser d1
Vierkant s
Form


Werkstoff

Ausführungen

Bolzendurchmesser d1
Vierkant s
Form


Werkstoff

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
21,72
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 4,13 €
brutto 25,85 €
Gewicht: 0,166 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73181900
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
  • 49 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 50 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.
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
GN 722.2-8-20-A-A4GN 722.2-8-20-B-A4GN 722.2-10-20-A-A4GN 722.2-10-20-B-A4GN 722.2-12-20-A-A4GN 722.2-12-20-B-A4GN 722.2-14-20-A-A4GN 722.2-14-20-B-A4GN 722.2-16-30-A-A4GN 722.2-16-30-B-A4GN 722.2-20-30-A-A4GN 722.2-20-30-B-A4

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern