GN 722.1 Federriegel Edelstahl, zum Anschweißen

Federriegel GN 722.1: Edelstahl, zum Anschweißen
Form: R - rund, Riegel vernietet, nicht demontierbar
Edelstahl-Gueteklasse-4

Produktfamilie Edelstahl-Güteklasse 4

Das Ganter Produktsortiment umfasst eine Vielzahl an Normelemente, aus hochwertigen, nichtrostenden Edelstählen. Diese werden aufgrund ihrer herausragenden Eigenschaften in vielen Industriezweigen verwendet. Insbesondere die Korrosions- und Rostbeständigkeit trägt zur Wertstabilität und Langlebigkeit von Anlagen und Einrichtungen bei.

Zur einfacheren Unterscheidung sind die von Ganter verwendeten Edelstähle in Edelstahl-Güteklassen eingeteilt:

Edelstahl Güteklasse 1 Güteklasse 1, normale Qualität

Edelstahl Güteklasse 2 Güteklasse 2, hohe Qualität

Edelstahl Güteklasse 4 Güteklasse 4, höchste Qualität

Detaillierte Infos zu den Edelstahl-Güteklassen anzeigen

Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Bei Federriegeln GN 722.1 wird der Raststift über die Kurve der Führung durch eine 180°-Drehung des Riegels eingezogen. Die Rastkerbe am oberen Ende der Kurve bewirkt, dass der Riegel gehalten wird wenn der Raststift zeitweise nicht vorstehen soll. Die Edelstahlausführung A4 ermöglicht den Einsatz in besonders aggressiven Umgebungen.

Die Maßtoleranzen zwischen Bolzen und Führung sind so gewählt, dass die Funktionssicherheit auch nach dem Schweißen, dem Aufbringen einer Korrosionsschutzschicht oder bei Verschmutzung gewährleistet ist.

Zur Befestigung mittels Schweißen empfiehlt sich besonders die Form AU in unmontiertem Zustand, um unerwünschte Gefügeveränderungen durch Erwärmung an Feder und Bolzen zu vermeiden. Die Montage des Rastbolzens erfolgt in diesem Fall erst nach der Oberflächenbehandlung der verschweißten Führung.

Ausführung

Führung
Edelstahl-FeingussA4 1.4408
schweißbar


Raststift
Edelstahl 1.4401


Riegel
Edelstahl 1.4408


Senkschraube
Edelstahl A4


Druckfeder
Edelstahl 1.4571


RoHS

Zubehör

GN 412.2 Positionierbuchsen (Stahl)

Technische Zeichnung ausblenden
GN 722.1 Federriegel, Edelstahl, zum Anschweißen Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

AVierkant, Riegel vernietet, nicht demontierbar
AUVierkant, Riegel verschraubt, demontierbar
Rrund, Riegel vernietet, nicht demontierbar
RUrund, Riegel verschraubt, demontierbar
Spalten ein-/ausblenden
d1
Form A / AU
Stift -0,05/-0,25
Bohrung +0,1/+0,3
d1
Form R / RU
Bolzen -0,05/-0,25
Bohrung +0,2/+0,4
s
Form A / AU
d2
Form R / RU
l1l2l3l4sw
Form AU / RU
Federdruck in N ≈
Anfang
Ende
882020541435372,51435
10102020541435372,51435
12122020541435372,51435
14142020541435372,51435
161630308320545542270
202030308320545542270

Artikelauswahl und -konfiguration

Bolzendurchmesser d1
Vierkant s (Form A / AU)
Durchmesser d2 (Form R / RU)
Form




Werkstoff

Ausführungen

Bolzendurchmesser d1
Vierkant s (Form A / AU)
Durchmesser d2 (Form R / RU)
Form




Werkstoff

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
19,53
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 3,71 €
brutto 23,24 €
Gewicht: 0,146 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73181900
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
  • 147 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 148 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.
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
GN 722.1-8-20-A-A4GN 722.1-8-20-AU-A4GN 722.1-8-20-R-A4GN 722.1-8-20-RU-A4GN 722.1-10-20-A-A4GN 722.1-10-20-AU-A4GN 722.1-10-20-R-A4GN 722.1-10-20-RU-A4GN 722.1-12-20-A-A4GN 722.1-12-20-AU-A4GN 722.1-12-20-R-A4GN 722.1-12-20-RU-A4GN 722.1-14-20-A-A4GN 722.1-14-20-AU-A4GN 722.1-14-20-R-A4GN 722.1-14-20-RU-A4GN 722.1-16-30-A-A4GN 722.1-16-30-AU-A4GN 722.1-16-30-R-A4GN 722.1-16-30-RU-A4GN 722.1-20-30-A-A4GN 722.1-20-30-AU-A4GN 722.1-20-30-R-A4GN 722.1-20-30-RU-A4

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern