GN 721 Rastriegel Stahl, ohne Rastfunktion, mit 180°-Anschlag

Rastriegel GN 721: Stahl, ohne Rastfunktion, mit 180°-Anschlag
Form: RAK - Riegel rechtssteigend, mit Kontermutter

Produktbeschreibung

Bei Rastriegeln GN 721 wird der Raststift durch eine 180°-Drehung des Riegels (auf Anschlag) eingezogen.

Bei symmetrischer Anordnung von Rastriegeln erlauben die links- bzw. rechtssteigenden Kurven, eine sinnfällige, nämlich gleiche Bestätigungsrichtung des Riegels.

Ausführung

Führung / Riegel
Stahl
brüniert


Raststift
Stahl
nitriert


Kappe bei Form RB / RBK / LB / LBK
Kunststoff, Polyamid (PA)
schwarz, matt


Druckfeder
Edelstahl 1.4310


RoHS

Zubehör

ISO 8675 Niedrige Sechskantmuttern
GN 909 Niedrige Sechskantmuttern

Technische Zeichnung ausblenden
GN 721 Rastriegel, Stahl, ohne Rastfunktion Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

RARiegel rechtssteigend
RBRiegel rechtssteigend, mit Kunststoffkappe
RAKRiegel rechtssteigend, mit Kontermutter
RBKRiegel rechtssteigend, mit Kunststoffkappe, mit Kontermutter
LARiegel linkssteigend
LBRiegel linkssteigend, mit Kunststoffkappe
LAKRiegel linkssteigend, mit Kontermutter
LBKRiegel linkssteigend, mit Kunststoffkappe, mit Kontermutter
Spalten ein-/ausblenden
d1 Stift -0,02/-0,05
Bohrung H7
d2d3l1l2l3 +1,5l4l5Federdruck in N ≈
Anfang

Ende
5*M 10 x 11037,561921-720
6M 12 x 1,512478262632818
8M 16 x 1,51656103032421129
10M 20 x 1,52069123737522157
* Diese Größe ist nur in den Formen LA, LAK, RA und RAK lieferbar.

Artikelauswahl und -konfiguration

Bolzendurchmesser d1
Aufnahmegewinde d2
Form








Bolzendurchmesser d1
Aufnahmegewinde d2
Form








Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
13,41
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,55 €
brutto 15,96 €
Gewicht: 0,018 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73182900
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
  • 28 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 29 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.
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
GN 721-5-M10x1-RAGN 721-5-M10x1-RAKGN 721-5-M10x1-LAGN 721-5-M10x1-LAKGN 721-6-M12x1,5-RAGN 721-6-M12x1,5-RBGN 721-6-M12x1,5-RAKGN 721-6-M12x1,5-RBKGN 721-6-M12x1,5-LAGN 721-6-M12x1,5-LBGN 721-6-M12x1,5-LAKGN 721-6-M12x1,5-LBKGN 721-8-M16x1,5-RAGN 721-8-M16x1,5-RBGN 721-8-M16x1,5-RAKGN 721-8-M16x1,5-RBKGN 721-8-M16x1,5-LAGN 721-8-M16x1,5-LBGN 721-8-M16x1,5-LAKGN 721-8-M16x1,5-LBKGN 721-10-M20x1,5-RAGN 721-10-M20x1,5-RBGN 721-10-M20x1,5-RAKGN 721-10-M20x1,5-RBKGN 721-10-M20x1,5-LAGN 721-10-M20x1,5-LBGN 721-10-M20x1,5-LAKGN 721-10-M20x1,5-LBK

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern