GN 71802.1 Axialgelenke Stahl / Edelstahl, mit Gewindezapfen

Axialgelenke GN 71802.1: Stahl / Edelstahl, mit Gewindezapfen
Werkstoff: ST - Stahl
Edelstahl-Gueteklasse-2

Produktfamilie Edelstahl-Güteklasse 2

Das Ganter-Produktsortiment enthält zahlreiche Normelemente, die aus hochlegierten, nichtrostenden Edelstählen hergestellt sind. Deren einzigartige Eigenschaften führen zu einer breiten Anwendung in vielen Industriezweigen. Hauptgrund dafür ist die Rost- und Korrosionsbeständigkeit der Werkstoffe und die damit einhergehende Wertstabilität und Haltbarkeit von Anlagen und Einrichtungen.

Zur einfacheren Unterscheidung sind die von Ganter verwendeten Edelstähle in Edelstahl-Güteklassen eingeteilt:

Edelstahl Güteklasse 1 Güteklasse 1, normale Qualität

Edelstahl Güteklasse 2 Güteklasse 2, hohe Qualität

Edelstahl Güteklasse 4 Güteklasse 4, höchste Qualität

Detaillierte Infos zu den Edelstahl-Güteklassen anzeigen

Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Axialgelenke GN 71802.1 übertragen z. B. in Linearantrieben oder Hubsystemen Druckkräfte in axialer Richtung und gleichen dabei Winkelversätze aus. Sie bestehen aus einem Kugelzapfen DIN 71803 und einer Axial-Kugelpfanne.

Bis zur angegebenen Mindestabzugskraft hält ein Sprengring das Axialgelenk auf Zug zusammen. Zum Montieren bzw. zum Demontieren muss diese Kraft überwunden werden.

Um Axialgelenke vor Schmutz zu schützen und Schmierfett im Gelenk zu halten, sind Dichtkappen GN 710 als Zubehör erhältlich. Die Sechskantmutter ist im Lieferumfang enthalten.

Ausführung

Kugelpfanne / Kugelzapfen

  • StahlST
    • Festigkeitsklasse 4.6
    • verzinkt, farblos passiviert
    • Kugelzapfen gehärtet
  • Edelstahl 1.4301NI
    blank
  • Kugelsitz gefettet

Sechskantmutter DIN 934

  • Stahl, verzinkt, farblos passiviert bei ST
  • Edelstahl A2 bei NI

RoHS

Zubehör

Dichtkappen GN 710

Technische Zeichnung ausblenden
GN 71802.1 Axialgelenke, Stahl / Edelstahl, mit Gewindezapfen Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Cmit Gewindezapfen
Spalten ein-/ausblenden
d1
 H9/h9
d2d3d4d5l1 ±0,3l2 ±0,3l3 ±0,3t
min.
swmin.
Abzugskraft in N
8M 5M 5812,810,222910730
10M 6M 61014,812,5251111840
13M 8M 81319,316,53013141160
16M 10M 101624203516151380
19M 14F = M 14 x 1,5M 14F = M 14 x 1,522302845202116100

Artikelauswahl und -konfiguration

Durchmesser d1
Gewinde d2
Form

Werkstoff


Durchmesser d1
Gewinde d2
Form

Werkstoff


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
3,57
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,68 €
brutto 4,25 €
Gewicht: 0,015 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84879059
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
  • 26 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 27 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.
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
GN 71802.1-8-M5-C-STGN 71802.1-8-M5-C-NIGN 71802.1-10-M6-C-STGN 71802.1-10-M6-C-NIGN 71802.1-13-M8-C-STGN 71802.1-13-M8-C-NIGN 71802.1-16-M10-C-STGN 71802.1-16-M10-C-NIGN 71802.1-19-M14F-C-STGN 71802.1-19-M14F-C-NI

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern