GN 712.1 Kurven-Rastriegel Stahl, Riegel Kunststoff, Raststift in Grundstellung eingezogen

Kurven-Rastriegel GN 712.1: Stahl, Riegel Kunststoff, Raststift in Grundstellung eingezogen
Form: A - ohne Rastsperre, ohne Kontermutter

Produktbeschreibung

Kurven-Rastriegel GN 712.1 werden eingesetzt, wenn der Raststift zeitweise nicht vorstehen soll. Durch Drehen des Riegels um 90° bzw. 120° im Uhrzeigersinn wird der Raststift über eine Führungskurve ausgefahren.

Je nach Ausführung der Kurve geht der Raststift durch die Druckfeder wieder in die Ausgangstellung zurück (Form A), wird in ausgefahrener Stellung gehalten (Form R) oder zusätzlich gegen unbeabsichtigtes Zurückstellen gesichert (Form S). Bei dieser Sicherheitsvariante muss zum Bewegen des Raststiftes, der Riegel zunächst axial aus der Rastkerbe gedrückt werden.

Ausführung

Führung
Stahl verzinkt, blau passiviert


Raststift
Edelstahl 1.4305


Riegel
Kunststoff, Polyamid (PA)

  • schwarz, matt
  • nicht demontierbar

RoHS

Auf Anfrage

  • Führung in Edelstahl
Technische Zeichnung ausblenden
GN 712.1 Kurven-Rastriegel, Raststift eingezogen Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Aohne Rastsperre, ohne Kontermutter
AKohne Rastsperre, mit Kontermutter
Rmit Rastsperre, ohne Kontermutter
RKmit Rastsperre, mit Kontermutter
Smit Sicherheits-Rastsperre, ohne Kontermutter
SKmit Sicherheits-Rastsperre, mit Kontermutter
Spalten ein-/ausblenden
d1
Stift h9
Bohrung +0,03 / +0,1
d2d3l1l2 ± 0,5
Form A / AK
Form R / RK

Form S / SK
l3
min.
l4Federdruck in N ≈
Anfang

Ende
6M 16 x 1,51660863532716,5
8M 16 x 1,51660863532716,5

Artikelauswahl und -konfiguration

Bolzendurchmesser d1
Aufnahmegewinde d2
Form






Bolzendurchmesser d1
Aufnahmegewinde d2
Form






Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
20,51
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 3,90 €
brutto 24,41 €
Gewicht: 0,054 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73182900
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
  • 3 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 4 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.
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
GN 712.1-6-M16x1,5-AGN 712.1-6-M16x1,5-AKGN 712.1-6-M16x1,5-RGN 712.1-6-M16x1,5-RKGN 712.1-6-M16x1,5-SGN 712.1-6-M16x1,5-SKGN 712.1-8-M16x1,5-AGN 712.1-8-M16x1,5-AKGN 712.1-8-M16x1,5-RGN 712.1-8-M16x1,5-RKGN 712.1-8-M16x1,5-SGN 712.1-8-M16x1,5-SK

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern