GN 709.8 Pendelelemente einstellbar

Pendelelemente GN 709.8: einstellbar
Form: B - Kugel Stahl, Druckfläche plan

Produktbeschreibung

Pendelelemente GN 709.8 werden u. a. im Vorrichtungsbau, beispielsweise zum Spannen von Werkstücken, als bewegliche Auflage oder als Anschlag verwendet. Die schwenkbare Kugel gleicht nicht parallele Anlageflächen bis zu 10° aus. Gegen weiteres Verdrehen ist sie gesichert.

Der O-Ring hält die Kugel in Position und verhindert gleichzeitig das Eindringen von Schmutz wo durch eine lange Lebensdauer und eine gleichbleibende Beweglichkeit gegeben ist.

Ausführung

  • Stahl
    • vergütet
    • Festigkeitsklasse 10.9

  • Kugel
    • Stahl gehärtet (54+2 HRC)
    • Kunststoff (Polyacetal POM)

  • O-Ring
    Gummi NBR (Perbunan®)

RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 709.8 Pendelelemente Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

BKugel Stahl, Druckfläche plan
RKugel Stahl, Druckfläche geriffelt
KKugel Kunststoff, Druckfläche plan
Spalten ein-/ausblenden
d1l1 ±0,13d2d3
Kugel-Ø
swStatische Belastbarkeit max. in kN
Form B

Form R

Form K
M 122535506761262
M 162535508,51082094

Artikelauswahl und -konfiguration

Gewinde d1
Länge l1
Form



Gewinde d1
Länge l1
Form



Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
35,82
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 6,81 €
brutto 42,63 €
Gewicht: 0,015 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84662020
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
  • 77 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 78 Stück bitten wir um kurze Anfrage zur Lieferzeit.
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
GN 709.8-M12-25-BGN 709.8-M12-25-RGN 709.8-M12-25-KGN 709.8-M12-35-BGN 709.8-M12-35-RGN 709.8-M12-35-KGN 709.8-M12-50-BGN 709.8-M12-50-RGN 709.8-M12-50-KGN 709.8-M16-25-BGN 709.8-M16-25-RGN 709.8-M16-25-KGN 709.8-M16-35-BGN 709.8-M16-35-RGN 709.8-M16-35-KGN 709.8-M16-50-BGN 709.8-M16-50-RGN 709.8-M16-50-K

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern