GN 709.2 Pendelelemente mit Passungsaufnahme / Innengewinde

Pendelelemente GN 709.2: mit Passungsaufnahme / Innengewinde
Form: B - Druckfläche plan

Produktbeschreibung

Pendelelemente GN 709.2 werden als bewegliche Auflagen oder Druckstücke zum Spannen von Werkstücken verwendet. Sie können auch als Anschlag eingesetzt werden.

Bei Pendelelementen mit selbsttätiger Rückstellung schwenkt die Auflagefläche nach dem Spannen zurück in die Ausgangslage. Somit wird verhindert, dass beim Einlegen des Werkstückes die Kugel in einer schrägen Position verklemmt werden kann.

Die Kugel lässt sich max. 9° verdrehen; gegen weiteres Verdrehen ist sie gesichert.

Ausführung

Stahl

  • vergütet
  • phosphatiert

  • Kugel
    Stahl
    gehärtet, blank

  • Federelement
    Kunststoff (PUR)
    (Form BR / RR)

RoHS

Auf Anfrage

  • Hartmetallkugel mit geriffelter Druckfläche
Technische Zeichnung ausblenden
GN 709.2 Pendelelemente, mit Innengewinde, Stahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

BDruckfläche plan
RDruckfläche geriffelt
BRDruckfläche plan, mit selbsttätiger Rückstellung
RRDruckfläche geriffelt, mit selbsttätiger Rückstellung
Spalten ein-/ausblenden
d1 n6d2d3d4
Kugel-Ø
d5  H7
Aufnahme-
bohrung
l1 ±0,02Form B

Form BR
l2 ±0,1Form
B, R


Form RR
l3 max.Form B / R

Form BR / RR
t min.
für maximale Belastbarkeit
Form B / R


Form BR / RR
Statische
Belastbarkeit
max. in kN
12M 37,21012111711173,23,261210
18M 410,51618172317234481425
28M 5202528253425345,56132290

Artikelauswahl und -konfiguration

Außendurchmesser d1
Form




Außendurchmesser d1
Form




Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
26,79
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 5,09 €
brutto 31,88 €
Gewicht: 0,008 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84662020
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
  • 28 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • 264 Stück in 3-7 Tagen lieferbar
  • Ab 265 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.
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
GN 709.2-12-BGN 709.2-12-RGN 709.2-12-BRGN 709.2-12-RRGN 709.2-18-BGN 709.2-18-RGN 709.2-18-BRGN 709.2-18-RRGN 709.2-28-BGN 709.2-28-RGN 709.2-28-BRGN 709.2-28-RR

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern