GN 707.2 Geteilte Stellringe Edelstahl

Geteilte Stellringe GN 707.2: Edelstahl
Edelstahl-Gueteklasse-1

Produktfamilie Edelstahl-Güteklasse 1

Das Ganter Produktsortiment umfasst eine Vielzahl an Normelemente, aus hochwertigen, nichtrostenden Edelstählen. Diese werden aufgrund ihrer herausragenden Eigenschaften in vielen Industriezweigen verwendet. Insbesondere die Korrosions- und Rostbeständigkeit trägt zur Wertstabilität und Langlebigkeit von Anlagen und Einrichtungen bei.

Zur einfacheren Unterscheidung sind die von Ganter verwendeten Edelstähle in Edelstahl-Güteklassen eingeteilt:

Edelstahl Güteklasse 1 Güteklasse 1, normale Qualität

Edelstahl Güteklasse 2 Güteklasse 2, hohe Qualität

Edelstahl Güteklasse 4 Güteklasse 4, höchste Qualität

Detaillierte Infos zu den Edelstahl-Güteklassen anzeigen

Alle Edelstahl-Produkte anzeigen
Edelstahl-Gueteklasse-4

Produktfamilie Edelstahl-Güteklasse 4

Das Ganter Produktsortiment umfasst eine Vielzahl an Normelemente, aus hochwertigen, nichtrostenden Edelstählen. Diese werden aufgrund ihrer herausragenden Eigenschaften in vielen Industriezweigen verwendet. Insbesondere die Korrosions- und Rostbeständigkeit trägt zur Wertstabilität und Langlebigkeit von Anlagen und Einrichtungen bei.

Zur einfacheren Unterscheidung sind die von Ganter verwendeten Edelstähle in Edelstahl-Güteklassen eingeteilt:

Edelstahl Güteklasse 1 Güteklasse 1, normale Qualität

Edelstahl Güteklasse 2 Güteklasse 2, hohe Qualität

Edelstahl Güteklasse 4 Güteklasse 4, höchste Qualität

Detaillierte Infos zu den Edelstahl-Güteklassen anzeigen

Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Geteilte Stellringe GN 707.2 entsprechen maßlich den geschlitzten Stellringen GN 706.2. Sie werden eingesetzt, wenn eine axiale Montage nicht möglich ist. Diese Stellringe lassen sich einfach und sicher, durch Reduzierung der Schlitzhöhe mit starker Klemmkraft montieren und dienen so z. B. als Anschlag. Die Oberfläche der Welle oder Achse wird nicht beschädigt.

Das Gewinde d3 ist bei den Größen d1 = 16 bis 36 als Durchloch, ab Größe d1 = 42 als Sackloch ausgeführt.

Ausführung

Stellring

  • EdelstahlNI
    gesintert 1.4404
  • EdelstahlA4
    • gedreht 1.4401
    • schweißbar

Zylinderschraube ISO 4762

  • Edelstahl A2 bei NI
  • Edelstahl A4 bei A4

RoHS

Zubehör

GN 311 Verstellbare Klemmhebel
GN 7072.30 Dämpfungsscheiben

Technische Zeichnung ausblenden
GN 707.2 Geteilte Stellringe, Edelstahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2 H10
NI
d2 E8
A4
±0,2d3s
NI

A4
x ≈
max. Überstand Schraubenkopf
Verstellbare
Klemmhebel
für d3
16B 4B 5--9M 32,1-1,2GN 311-22-M3-7-SW
20B 6-B 6-9M 32,11,61,2GN 311-22-M3-8-SW
22B 8-B 8-9M 32,11,61GN 311-22-M3-8-SW
26B 10-B 10-11M 42,11,61,6GN 311-22-M4-9-SW
30B 12-B 12-11M 42,11,60,7GN 311-30-M4-12-SW
32B 14-B 14-11M 42,11,60,7GN 311-30-M4-12-SW
36B 15B 16B 15B 1613M 52,11,61,4GN 311-30-M5-13-SW
42B 18B 20B 18B 2015M 531,60,6GN 311-30-M5-15-SW
48B 22B 25B 22B 2515M 531,60GN 311-45-M5-16-SW
55B 28B 30B 28B 3015M 631,60,4GN 311-45-M6-18-SW
60B 32B 35B 32B 3515M 641,60,4GN 311-45-M6-19-SW
65B 40-B 40-15M 641,60,5GN 311-45-M6-20-SW

Artikelauswahl und -konfiguration

Außendurchmesser d1
Bohrung d2 (NI)
Bohrung d2 (A4)
Werkstoff


Ausführungen

Außendurchmesser d1
Bohrung d2 (NI)
Bohrung d2 (A4)
Werkstoff


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
6,80
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,29 €
brutto 8,09 €
inkl. Materialzuschlag: 0,05 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,014 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73269096
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
  • 132 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 133 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.
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
GN 707.2-16-B4-NIGN 707.2-16-B5-NIGN 707.2-20-B6-NIGN 707.2-20-B6-A4GN 707.2-22-B8-NIGN 707.2-22-B8-A4GN 707.2-26-B10-NIGN 707.2-26-B10-A4GN 707.2-30-B12-NIGN 707.2-30-B12-A4GN 707.2-32-B14-NIGN 707.2-32-B14-A4GN 707.2-36-B15-NIGN 707.2-36-B15-A4GN 707.2-36-B16-NIGN 707.2-36-B16-A4GN 707.2-42-B18-NIGN 707.2-42-B18-A4GN 707.2-42-B20-NIGN 707.2-42-B20-A4GN 707.2-48-B22-NIGN 707.2-48-B22-A4GN 707.2-48-B25-NIGN 707.2-48-B25-A4GN 707.2-55-B28-NIGN 707.2-55-B28-A4GN 707.2-55-B30-NIGN 707.2-55-B30-A4GN 707.2-60-B32-NIGN 707.2-60-B32-A4GN 707.2-60-B35-NIGN 707.2-60-B35-A4GN 707.2-65-B40-NIGN 707.2-65-B40-A4

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern