GN 6336 Sterngriffe Edelstahl

Sterngriffe GN 6336: Edelstahl
Form: E - mit Gewinde-Sackloch
Edelstahl-Gueteklasse-4

Produktfamilie Edelstahl-Güteklasse 4

Das Ganter Produktsortiment umfasst eine Vielzahl an Normelemente, aus hochwertigen, nichtrostenden Edelstählen. Diese werden aufgrund ihrer herausragenden Eigenschaften in vielen Industriezweigen verwendet. Insbesondere die Korrosions- und Rostbeständigkeit trägt zur Wertstabilität und Langlebigkeit von Anlagen und Einrichtungen bei.

Zur einfacheren Unterscheidung sind die von Ganter verwendeten Edelstähle in Edelstahl-Güteklassen eingeteilt:

Edelstahl Güteklasse 1 Güteklasse 1, normale Qualität

Edelstahl Güteklasse 2 Güteklasse 2, hohe Qualität

Edelstahl Güteklasse 4 Güteklasse 4, höchste Qualität

Detaillierte Infos zu den Edelstahl-Güteklassen anzeigen

Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Sterngriffe GN 6336 entsprechen den Abmessungen der DIN 6336, haben jedoch abweichend eine nicht schöpfende Geometrie, wodurch die Reinigung erleichtert und möglichen Ablagerungen entgegengewirkt wird.

Sie sind geeignet für ein Umfeld mit besonderen, hygienischen Anforderungen und, aufgrund des verwendeten Werkstoffs, für Einsatzfälle in stark korrosiven Umgebungen.

Ausführung

Edelstahl-Feinguss 1.4408A4
poliertPL


RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 6336 Sterngriffe, Edelstahl A4 Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Dmit Gewinde-Durchloch
Emit Gewinde-Sackloch
Spalten ein-/ausblenden
d1d2d3h1h2t1
min.
t2
32M 6122091210
40M 81425121513
50M 101832151816
63M 122040192220

Artikelauswahl und -konfiguration

Werkstoff

Griffdurchmesser d1
Gewinde d2
Form


Oberfläche
Ausführungen









Werkstoff

Griffdurchmesser d1
Gewinde d2
Form


Oberfläche

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
12,26
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,33 €
brutto 14,59 €
Gewicht: 0,053 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73181639
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
  • 127 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 128 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.
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
GN 6336-A4-32-M6-D-PLGN 6336-A4-32-M6-E-PLGN 6336-A4-40-M8-D-PLGN 6336-A4-40-M8-E-PLGN 6336-A4-50-M10-D-PLGN 6336-A4-50-M10-E-PLGN 6336-A4-63-M12-D-PLGN 6336-A4-63-M12-E-PL

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern