GN 632.1 Gewindestifte Stahl, mit Kugelzapfen, für Druckstücke

Gewindestifte GN 632.1: Stahl, mit Kugelzapfen, für Druckstücke

Produktbeschreibung

Gewindestifte GN 632.1 mit Kugelzapfen werden mit Druckstücken GN 631 und GN 631.2 zum Spannen und Andrücken verwendet.

Der Kugelzapfen bildet in Kombination mit dem Druckstück ein Kugelgelenk, welches sich an unebene oder nicht rechtwinklig zur Schraubenachse liegende Spannflächen anpasst. Zudem wird verhindert, dass sich die Drehbewegung beim Spannen auf die Spannfläche überträgt. Der Kugeldurchmesser d2 ist kleiner als der Kerndurchmesser des Gewindes, sodass sich der Gewindestift kugelseitig einschrauben lässt.

Der Kugelzapfen rastet sicher in das jeweilige Druckstück ein und lässt sich bei Bedarf wieder demontieren.

Ausführung

Stahl

  • Festigkeitsklasse 5.8
  • brüniert

RoHS

Zubehör

GN 631 Druckstücke (Kunststoff)
GN 631.2 Druckstücke (NBR)

Technische Zeichnung ausblenden
GN 632.1 Gewindestifte, Stahl, mit Kugelzapfen, für Druckstücke Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1Länge ld2 +0,05sw
M 6304050-4,53
M 8254050636,14
M 10405063807,85
M 124063801009,46

Artikelauswahl und -konfiguration

Gewinde d1
Gesamtlänge l
Gewinde d1
Gesamtlänge l

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
0,78
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,15 €
brutto 0,93 €
Gewicht: 0,050 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73181542
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
  • 1604 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 1605 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.
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
GN 632.1-M6-30GN 632.1-M6-40GN 632.1-M6-50GN 632.1-M8-25GN 632.1-M8-40GN 632.1-M8-50GN 632.1-M8-63GN 632.1-M10-40GN 632.1-M10-50GN 632.1-M10-63GN 632.1-M10-80GN 632.1-M12-40GN 632.1-M12-63GN 632.1-M12-80GN 632.1-M12-100

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern