GN 6311.4 Gelenkfüße Stahl

Gelenkfüße GN 6311.4: Stahl
Form: G - mit Kunststoffkappe, gleitfähig

Produktbeschreibung

Gelenkfüße GN 6311.4 werden zum Aufstellen und Nivellieren von Geräten und Vorrichtungen verwendet.

Der Zapfendurchmesser d3 ist kleiner als der Kerndurchmesser des Gewindes, sodass sich die Verstellspindel zapfenseitig einschrauben lässt. Der Druckzapfen lässt sich problemlos in den Teller einführen, die Haltefeder sorgt dabei für eine axiale Sicherung.

Die in der Tabelle angegebenen Werte für die statische Belastbarkeit gelten bei einer reinen Druckbelastung senkrecht zum Gelenkfuß. Die in der Praxis häufig auftretenden zusätzlichen Biege- und Knickbeanspruchungen führen zu einer Minderung der Belastbarkeit und müssen entsprechend berücksichtigt werden.

Ausführung

Fußteller / Verstellspindel
Stahl

  • Festigkeitsklasse 5.8
  • verzinkt, blau passiviert

Haltefeder
Edelstahl 1.4310


Kunststoffkappe

  • Kunststoff, Polyacetal (POM) bei Form G
    cremeweiß RAL 9001
  • Thermoplastisches Elastomer (TPE) bei Form R
    • Härte ≈ 75 Shore A
    • schwarz

RoHS

Zubehör

GN 448 Einsteckbuchsen
GN 992 Einsteckbuchsen

Technische Zeichnung ausblenden
GN 6311.4 Gelenkfüße, Stahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Nohne Kunststoffkappe
Gmit Kunststoffkappe, gleitfähig
Rmit Kunststoffkappe, rutschfest
Spalten ein-/ausblenden
d1
Form N / R

Form G
d2l1 ≈d3l2l3sswStatische Belastbarkeit in kN
(Hinweis beachten)
Form N / G


Form R
5050M 1037475772-812,511,525135
5050M 124151617191812,511,526135
5050M 16596989114-1214,513,528305
6060M 16596989114-1214,513,528307
6060M 207888113138-15,516,515,5210507
80-M 16596989114-1219182,583012
80-M 207888113138-15,521202,5105012
100-M 16596989114-122220383019
100-M 207888113138-15,524233105019

Artikelauswahl und -konfiguration

Fußdurchmesser d1
Gewinde d2
Gewindelänge l1
Form



Fußdurchmesser d1
Gewinde d2
Gewindelänge l1
Form



Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
13,12 €
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,49 €
brutto 15,61 €
Gewicht: 0,144 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73269098
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
  • 3 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 4 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.
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
GN 6311.4-50-M10-37-NGN 6311.4-50-M10-37-GGN 6311.4-50-M10-37-RGN 6311.4-50-M10-47-NGN 6311.4-50-M10-47-GGN 6311.4-50-M10-47-RGN 6311.4-50-M10-57-NGN 6311.4-50-M10-57-GGN 6311.4-50-M10-57-RGN 6311.4-50-M10-72-NGN 6311.4-50-M10-72-GGN 6311.4-50-M10-72-RGN 6311.4-50-M12-41-NGN 6311.4-50-M12-41-GGN 6311.4-50-M12-41-RGN 6311.4-50-M12-51-NGN 6311.4-50-M12-51-GGN 6311.4-50-M12-51-RGN 6311.4-50-M12-61-NGN 6311.4-50-M12-61-GGN 6311.4-50-M12-61-RGN 6311.4-50-M12-71-NGN 6311.4-50-M12-71-GGN 6311.4-50-M12-71-RGN 6311.4-50-M12-91-NGN 6311.4-50-M12-91-GGN 6311.4-50-M12-91-RGN 6311.4-50-M16-59-NGN 6311.4-50-M16-59-GGN 6311.4-50-M16-59-RGN 6311.4-50-M16-69-NGN 6311.4-50-M16-69-GGN 6311.4-50-M16-69-RGN 6311.4-50-M16-89-NGN 6311.4-50-M16-89-GGN 6311.4-50-M16-89-RGN 6311.4-50-M16-114-NGN 6311.4-50-M16-114-GGN 6311.4-50-M16-114-RGN 6311.4-60-M16-59-NGN 6311.4-60-M16-59-GGN 6311.4-60-M16-59-RGN 6311.4-60-M16-69-NGN 6311.4-60-M16-69-GGN 6311.4-60-M16-69-RGN 6311.4-60-M16-89-NGN 6311.4-60-M16-89-GGN 6311.4-60-M16-89-RGN 6311.4-60-M16-114-NGN 6311.4-60-M16-114-GGN 6311.4-60-M16-114-RGN 6311.4-60-M20-78-NGN 6311.4-60-M20-78-GGN 6311.4-60-M20-78-RGN 6311.4-60-M20-88-NGN 6311.4-60-M20-88-GGN 6311.4-60-M20-88-RGN 6311.4-60-M20-113-NGN 6311.4-60-M20-113-GGN 6311.4-60-M20-113-RGN 6311.4-60-M20-138-NGN 6311.4-60-M20-138-GGN 6311.4-60-M20-138-RGN 6311.4-80-M16-59-NGN 6311.4-80-M16-59-RGN 6311.4-80-M16-69-NGN 6311.4-80-M16-69-RGN 6311.4-80-M16-89-NGN 6311.4-80-M16-89-RGN 6311.4-80-M16-114-NGN 6311.4-80-M16-114-RGN 6311.4-80-M20-78-NGN 6311.4-80-M20-78-RGN 6311.4-80-M20-88-NGN 6311.4-80-M20-88-RGN 6311.4-80-M20-113-NGN 6311.4-80-M20-113-RGN 6311.4-80-M20-138-NGN 6311.4-80-M20-138-RGN 6311.4-100-M16-59-NGN 6311.4-100-M16-59-RGN 6311.4-100-M16-69-NGN 6311.4-100-M16-69-RGN 6311.4-100-M16-89-NGN 6311.4-100-M16-89-RGN 6311.4-100-M16-114-NGN 6311.4-100-M16-114-RGN 6311.4-100-M20-78-NGN 6311.4-100-M20-78-RGN 6311.4-100-M20-88-NGN 6311.4-100-M20-88-RGN 6311.4-100-M20-113-NGN 6311.4-100-M20-113-RGN 6311.4-100-M20-138-NGN 6311.4-100-M20-138-R

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern