GN 615.7 Federnde Druckstücke Stahl, mit Endschalter

Federnde Druckstücke GN 615.7: Stahl, mit Endschalter

Produktbeschreibung

Federnde Druckstücke GN 615.7 werden zur Arretierung sowie als Andruckstifte verwendet.

Gleichzeitig kann über den eingebauten Endschalter ein elektrisches Steuersignal ausgelöst werden.

Ausführung

Schraube
Stahl, vernickelt


Kugel
Stahl, gehärtet


Sechskantmuttern
Stahl, vernickelt


Zahnscheibe
Stahl, verzinkt


Endschalter

  • Spannungsbereich: 5...24 V DC
  • Schaltstrom empf.: 5...10 mA
  • Schaltstrom max.: 20 mA DC
  • Lebensdauer: 3 Mio. Schaltspiele
  • Einsatztemperatur -10° C bis +80° C

Anschlusskabel
Polyvinylchlorid (PVC)

  • Ø 3, 2-adrig, ≈2 Meter lang
  • max. Zugbelastbarkeit 20 N
  • grau bei Form S
  • schwarz bei Form O

Schutzart IP40


RoHS

Zubehör

GN 3492 Haltestücke (Edelstahl)

Technische Zeichnung ausblenden
GN 615.7 Federnde Druckstücke, Stahl, mit Endschalter Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

SSchließer
OÖffner
Spalten ein-/ausblenden
d1d2l1l2ssww1  ±0,1
Schaltweg
w2  ±0,1
Federweg
Federdruck in N ≈
Anfang

Ende
M 63333,55100,30,8613
M 843657130,51816
M 1054068170,71,21020

Artikelauswahl und -konfiguration

Gewinde d1
Form


Gewinde d1
Form


Sicherheitshinweise

Die Angaben der Betriebsanleitung sind bei Montage, Inbetriebnahme und Gebrauch einzuhalten. Sie liegt dem Produkt bei und wird auf ganternorm.com digital bereitgestellt.

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
90,32 €
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 17,16 €
brutto 107,48 €
Gewicht: 0,040 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
85365011
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
  • 171 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 172 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.
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
GN 615.7-M6-SGN 615.7-M6-OGN 615.7-M8-SGN 615.7-M8-OGN 615.7-M10-SGN 615.7-M10-O

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern