GN 615.5 Federnde Druckstücke Edelstahl, mit Keramik-Kugel

Federnde Druckstücke GN 615.5: Edelstahl, mit Keramik-Kugel
Form: KN - Edelstahl A4, normaler Federdruck
Edelstahl-Gueteklasse-4

Produktfamilie Edelstahl-Güteklasse 4

Das Ganter Produktsortiment umfasst eine Vielzahl an Normelemente, aus hochwertigen, nichtrostenden Edelstählen. Diese werden aufgrund ihrer herausragenden Eigenschaften in vielen Industriezweigen verwendet. Insbesondere die Korrosions- und Rostbeständigkeit trägt zur Wertstabilität und Langlebigkeit von Anlagen und Einrichtungen bei.

Zur einfacheren Unterscheidung sind die von Ganter verwendeten Edelstähle in Edelstahl-Güteklassen eingeteilt:

Edelstahl Güteklasse 1 Güteklasse 1, normale Qualität

Edelstahl Güteklasse 2 Güteklasse 2, hohe Qualität

Edelstahl Güteklasse 4 Güteklasse 4, höchste Qualität

Detaillierte Infos zu den Edelstahl-Güteklassen anzeigen

Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Federnde Druckstücke GN 615.5 werden zur Arretierung sowie für An- und Abdrückfunktionen verwendet.

Aufgrund der Werkstoffauswahl eignen sich die federnden Druckstücke für Einsatzfälle in stark korrosivem Umfeld. Zudem wirkt die
Keramik-Kugel verschleißarm, antimagnetisch und elektrisch isolierend.

Ausführung

Gehäuse
Edelstahl A4


Kugel
Keramik
Siliziumnitrid, schwarz


Druckfeder
Edelstahl A4


RoHS

Zubehör

GN 3492 Haltestücke (Edelstahl)

Technische Zeichnung ausblenden
GN 615.5 Federnde Druckstücke, Edelstahl, mit Keramik-Kugel Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

KNEdelstahl A4, normaler Federdruck
KSNEdelstahl A4, verstärkter Federdruck
Spalten ein-/ausblenden
d1d2Länge lw
Federweg
Federdruck in N ≈
normal (Form KN)
Anfang


Ende
Ferderdruck in N ≈
verstärkt (Form KSN)
Anfang


Ende
M 42,590,88,5141218
M 53120,98141522
M 63,514111181928
M 84,5161,518313662
M 106192244557104
M 128222,5264961110
M 1610243,5418668142

Artikelauswahl und -konfiguration

Gewinde d1
Form


Gewinde d1
Form


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
4,27
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,81 €
brutto 5,08 €
Gewicht: 0,012 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73181900
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
  • 390 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • 1334 Stück in 3-7 Tagen lieferbar
  • Ab 1335 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.
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
GN 615.5-M4-KNGN 615.5-M4-KSNGN 615.5-M5-KNGN 615.5-M5-KSNGN 615.5-M6-KNGN 615.5-M6-KSNGN 615.5-M8-KNGN 615.5-M8-KSNGN 615.5-M10-KNGN 615.5-M10-KSNGN 615.5-M12-KNGN 615.5-M12-KSNGN 615.5-M16-KNGN 615.5-M16-KSN

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern